REG1117A
- FIXED AND ADJUSTABLE VERSIONS
- 2.85V MODEL FOR SCSI-2 ACTIVE TERMINATION
- OUTPUT CURRENT:
REG1117: 800mA max
REG1117A: 1A max - OUTPUT TOLERANCE: ±1% max
- DROPOUT VOLTAGE:
REG1117: 1.2V max at IO = 800mA
REG1117A: 1.3V max at IO = 1A - INTERNAL CURRENT LIMIT
- THERMAL OVERLOAD PROTECTION
- SOT-223 AND DDPAK SURFACE-MOUNT PACKAGES
- APPLICATIONS
- SCSI-2 ACTIVE TERMINATION
- HAND-HELD DATA COLLECTION DEVICES
- HIGH EFFICIENCY LINEAR REGULATORS
- BATTERY POWERED INSTRUMENTATION
- BATTERY MANAGEMENT CIRCUITS FOR NOTEBOOK AND PALMTOP PCs
- CORE VOLTAGE SUPPLY: FPGA, PLD, DSP, CPU
All trademarks are the property of their respective owners.
The REG1117 is a family of easy-to-use three-terminal voltage regulators. The family includes a variety of fixed-and adjustable-voltage versions, two currents (800mA and 1A) and two package types (SOT-223 and DDPAK). See the chart below for available options.
Output voltage of the adjustable versions is set with two external resistors. The REG1117 low dropout voltage allows its use with as little as 1V input-output voltage differential.
Laser trimming assures excellent output voltage accuracy without adjustment. An NPN output stage allows output stage drive to contribute to the load current for maximum efficiency.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。