ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

REG1118

アクティブ

800mA、リニア電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV757P アクティブ イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ Improved thermals in smaller package and higher PSRR
TLV759P アクティブ イネーブル搭載、1A、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Smaller package with improved accuracy, dropout, and PSRR

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 4.75 Vout (max) (V) 2.85 Vout (min) (V) 2.85 Fixed output options (V) 2.85 Rating Catalog Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 46 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1100 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.8 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 4.75 Vout (max) (V) 2.85 Vout (min) (V) 2.85 Fixed output options (V) 2.85 Rating Catalog Iq (typ) (mA) 3 Thermal resistance θJA (°C/W) 46 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1100 Operating temperature range (°C) 0 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7
ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 800mA Low Dropout Positive Regulator with Current Source and Sink Capability データシート 2000年 9月 27日