RES11A-Q1
Automotive low-noise matched thin-film resistor divider network with 1kΩ fixed input
RES11A-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q200 認定済み:
- 温度:–40°C ~ +125°C
- 比 = RIN :RG、RIN = 1kΩ (公称値)
- 高精度比の許容誤差:±0.05% (最大値)
-
低いドリフト:±2ppm/°C TCRratio (最大値)
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
RES11A-Q1 は、マッチングされた抵抗分割器のペアで、 テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ CMOS プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。このデバイスは、熱および電流ノイズを低減するための公称入力抵抗が 1kΩ であり、幅広いシステムの要求を満たすため、いくつかの公称比率で供給されます。RES11A-Q1 は、デバイスの配置を 180° 回転させるだけで、ゲインを反転した構成で使用できます。この機能により、レイアウトの再利用がサポートされ、ディスクリート計測機器や差動アンプの実装などのアプリケーションで柔軟性が向上します。
RES11A-Q1 シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.05% (±500ppm) 以内です。この精度は温度範囲全体にわたって維持され、最大比ドリフトはわずか ± 2ppm/℃です。さらに、デバイスのバイアスされた長期安定性は、徹底的な特性評価によって証明されています。
RES11A-Q1 は、AEC-Q200 温度グレード 1 の車載認定済みです。–40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。このデバイスは 8 ピンの SOT-23-THIN パッケージで供給され、本体サイズは 2.9mm × 1.6mm です (本体サイズは公称値であり、ピンは含まれていません)。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | RES11A-Q1 車載用、マッチング済み、薄膜分割抵抗、1kΩ 入力 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 |
| アプリケーション・ノート | Vref と Vsupply が異なる場合のリモート センサのレシオメトリック データ アクイジション | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 1月 26日 | |
| 機能安全情報 | RES11A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 2月 14日 | |||
| 製品概要 | Navigating Precision Resistor Networks | PDF | HTML | 2024年 1月 24日 | |||
| アプリケーション・ノート | Optimizing CMRR in Differential Amplifier Circuits With Precision Matched Resist | PDF | HTML | 2023年 11月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板
SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。
RES11A, RES21A and RES31A TINA-TI Reference Design (Rev. B)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。