RF-HDT-AJLC

アクティブ

Tag-it HF-I Plus トランスポンダ チップ(ウェハー、バンプ付き、インク定着、研磨、切削完了後にテープに搭載)

製品詳細

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 15693, ISO 18000-3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO 15693, ISO 18000-3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Transmission principle FDX - ASK, FSK
DIESALE (YAA) See data sheet
  • Low-Power Full-Duplex Transponder IC
  • Operates With 13.56-MHz Carrier Frequency
  • Compliant With ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3
  • Each IC Has a 64-Bit Factory-Programmed Unique Address (UID)
  • Low-Power Full-Duplex Transponder IC
  • Operates With 13.56-MHz Carrier Frequency
  • Compliant With ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3
  • Each IC Has a 64-Bit Factory-Programmed Unique Address (UID)

The Tag-it HF-I Plus Transponder IC is part of TI's 13.56-MHz product family, which is based on the ISO/IEC 15693 standard for contactless integrated circuit cards (vicinity cards) and ISO/IEC 18000-3 standard for item management. The Tag-it HF-I Plus Transponder IC builds the basis for various available inlay shapes, which are used as consumable smart labels in markets requiring quick and accurate identification of items

The Tag-it HF-I Plus Transponder IC is part of TI's 13.56-MHz product family, which is based on the ISO/IEC 15693 standard for contactless integrated circuit cards (vicinity cards) and ISO/IEC 18000-3 standard for item management. The Tag-it HF-I Plus Transponder IC builds the basis for various available inlay shapes, which are used as consumable smart labels in markets requiring quick and accurate identification of items

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Tag-it HF-I Plus Transponder IC Reference Guide データシート 2025年 11月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIESALE (YAA)