RF-HDT-DVBE
- ISO/IEC 15693-2,-3; ISO/IEC 18000-3 Compliant
- 13.56-MHz Operating Frequency
- 256-Bit User Memory in 8 × 32-Bit Blocks
- User and Factory Lock Per Block
- Application Family Identifier (AFI)
- Fast Simultaneous Identification (Anti-Collision)
Texas Instruments’ 13.56-MHz encapsulated standard transponder is compliant with the ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 global open standards. This product offers a user accessible memory of 256 bits, organized in 8 blocks, and an optimized command set.
Designed for harsh environments, such as garment tracking in laundries, each transponder has a 64-bit factory programmed Read Only Number, which is also laser engraved on the transponder housing. Prior to delivery, transponders undergo complete functional and parametric testing to provide the high quality that customers have come to expect from TI.
The 13.56-MHz encapsulated standard transponders are well suited for a variety of applications including, but not limited to, laundry garment tracking, process automation, product authentication, and asset management.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | RF-HDT-DVBE 13.56-MHz Encapsulated Standard Transponder データシート (Rev. C) | 2011年 9月 19日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| RFIDPSUB (TEC) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点