RF37S114
- ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Tag Type 5
- Integrated Antenna
- 13.56-MHz Operating Frequency
- 256-Bit User Memory in Eight 32-Bit Blocks
- Application Family Identifier (AFI)
- Fast Simultaneous Identification (Anticollision)
The TI RF37S114 Tag-it HF-I Type 5 NFC transponder is compliant with the ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 global open standards. This product offers a user-accessible memory of 256 bits, organized in 8 blocks, and an optimized command set. This transponder product comes with an integrated antenna and, therefore, is ready for application without the need for an external antenna.

TI からの限定的な設計サポートが利用可能
この製品を使用する既存のプロジェクトで、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはこちらの製品ページに掲載されています。この製品を使用する既存の設計で、TI による限定的な設計サポートが利用可能です。TI E2E™ サポート フォーラムで、限定的な設計サポートをリクエストしてください。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DLP-7970ABP — TRF7970A NFC トランシーバ・ブースタパック・プラグイン・モジュール
The third party provider DLP Design NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) is an add-on board designed to fit all of TI’s MCU LaunchPads.
This BoosterPack allows the software application developer to get familiar with the functionalities of TRF7970A Multi-Protocol Fully Integrated 13.56 MHz NFC/ HF RFID (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
RFIDN (TFJ) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。