SCAN90004
- 1.5 Gbps Maximum Data Rate Per Channel
- Configurable Pre-emphasis Drives Lossy Backplanes and Cables
- Low Output Skew and Jitter
- LVDS/CML/LVPECL Compatible Input, LVDS Output
- On-chip 100Ω Input and Output Termination
- 12 kV ESD Protection on LVDS Outputs
- IEEE 1149.1 JTAG Interface
- IEEE 1149.6 Limited Capability
- Fault Insertion
- Single 3.3V Supply
- Very Low Power Consumption
- Industrial -40 to +85°C Temperature Range
- Small TQFP Package Footprint
- See DS90LV004 for Non-JTAG Version
All trademarks are the property of their respective owners.
The SCAN90004 is a four channel 1.5 Gbps LVDS buffer/repeater. High speed data paths and flow-through pinout minimize internal device jitter and simplify board layout, while configurable pre-emphasis overcomes ISI jitter effects from lossy backplanes and cables. The differential inputs interface to LVDS, and Bus LVDS signals such as those on TI's 10-, 16-, and 18- bit Bus LVDS SerDes, as well as CML and LVPECL. The differential inputs and outputs are internally terminated with a 100Ω resistor to improve performance and minimize board space. The repeater function is especially useful for boosting signals for longer distance transmission over lossy cables and backplanes.
Integrated testability circuitry supports IEEE1149.1 (JTAG) on single-ended LVTTL/CMOS I/O and limited IEEE1149.6 capability on high-speed differential LVDS interconnects. The 3.3V supply, CMOS process, and LVDS I/O ensure stable high performance at low power over the entire industrial -40 to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SCAN90004 4-Channel LVDS Buffer/Repeater with Pre-Emphasis データシート (Rev. P) | 2013年 4月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Signaling Rate vs. Distance for Differential Buffers | 2010年 1月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点