SM320C6457-HIREL

アクティブ

高信頼性製品、C6457 固定小数点 DSP

製品詳細

CPU 32-/64-bit Operating system DSP/BIOS Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 100
CPU 32-/64-bit Operating system DSP/BIOS Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 100
FCBGA (GMH) 688 529 mm² 23 x 23
  • 高性能固定小数点デジタル信号プロセッサ(DSP)— SM320C6457-HIREL
    • 1.18ns、1ns、および0.83nsの命令サイクル・タイム
    • 850MHzおよび 1GHzのクロック・レート
    • 1サイクル当たり32ビット命令8個
    • 8000および9600MIPS/MMACS (16ビット)
    • 拡張ケース温度範囲
      • –55 ~100ºC (1GHz)
  • TMS320C64x+DSPコア
    • SPLOOP専用命令
    • コンパクトな命令(16ビット)
    • 命令セットの強化
    • 例外処理
  • TMS320C64x+ メガモジュールL1/L2メモリ・アーキテクチャ:
    • 256Kビット(32Kb) L1Pプログラム・キャッシュ[ダイレクト・マップ]
    • 256Kビット(32Kb) L1Dデータ・キャッシュ[2ウェイ・セット・アソシエイティブ]
    • 16Mビット(2048Kb) L2統合マップRAM/キャッシュ[柔軟なアロケーション]
      • 最大1MBのL2キャッシュを構成可能
    • 512Kビット(64Kb) L3 ROM
    • タイム・スタンプ・カウンタ
  • エンハンストVCP2
    • 694を超える7.95Kbps AMRチャネルをサポート
    • プログラマブル・コード・パラメータ
  • エンハンスト・ターボ・デコーダ・コプロセッサを2つ装備(TCP2_AおよびTCP2_B)
    • 各TCP2では、2Mbps 3GPP (反復は6回)を最大8個サポート
    • プログラマブル・ターボ・コードおよびデコーディング・パラメータ
  • エンディアン: リトル・エンディアン、ビッグ・エンディアン
  • 64ビット外部メモリ・インターフェイス(EMIFA)
    • 非同期メモリ(SRAM、フラッシュ、EEPROM)および同期メモリ(SBSRAM、ZBT SRAM)に対するグルーレス・インターフェイス
    • 標準同期デバイスおよびカスタム・ロジック(FPGA、CPLD、ASICなど)に対するインターフェイスをサポート
    • 合計32Mバイトのアドレス指定可能な外部メモリ空間
  • 32ビットDDR2メモリ・コントローラ(DDR2-667 SDRAM)
  • 1× Serial RapidIO® Linkが4つ(または4×が1つ)、v1.3準拠
    • 1.25、2.5、3.125Gbpsのリンク・レート
    • メッセージ・パッシング、DirectIOサポート、エラー管理用拡張機能、輻輳制御
    • IEEE 1149.6に準拠したI/O
  • EDMA3コントローラ(64個の独立チャネル)
  • 32/16ビット・ホストポート・インターフェイス(HPI)
  • 1.8V McBSP 2個
  • 10/100/1000Mb/sイーサネットMAC (EMAC)
    • IEEE 802.3準拠
    • v1.8準拠のSGMIIをサポート
    • 独立型送信(TX)チャネルを8個と、独立型受信(RX)チャネルを8個サポート
  • 64ビット汎用タイマを2つサポート
    • 4つの32ビット・タイマとして構成可能
    • ウォッチドッグ・タイマ・モードで構成可能
  • UTOPIA
    • UTOPIAレベル2スレーブATMコントローラ
    • 8ビット送受信動作、1方向当たり最大50MHz
    • ユーザ定義のセル形式、最大64バイト
  • IC間(I2C)の1.8Vバス1本
  • 汎用I/O (GPIO)ピン16本
  • システムPLLおよびPLLコントローラ
  • DDR PLL、DDR2メモリ・コントローラ専用
  • アドバンスト・イベント・トリガリング(AET)互換
  • トレース有効デバイス
  • IPセキュリティをサポート
  • IEEE-1149.1およびIEEE-1149.6 (JTAG™)バウンダリ・スキャン互換
  • 688ピン・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージ(GMH Suffix)、0.8mmボール・ピッチ
  • 0.065µm/7レベルCu金属プロセス(CMOS)
  • 3.3V、1.8V、1.1V I/O、1.1Vおよび1.2V内部

アプリケーション

  • リモート無線ユニット
  • ソフトウェア無線
  • 音声処理
  • 生体認証

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 高性能固定小数点デジタル信号プロセッサ(DSP)— SM320C6457-HIREL
    • 1.18ns、1ns、および0.83nsの命令サイクル・タイム
    • 850MHzおよび 1GHzのクロック・レート
    • 1サイクル当たり32ビット命令8個
    • 8000および9600MIPS/MMACS (16ビット)
    • 拡張ケース温度範囲
      • –55 ~100ºC (1GHz)
  • TMS320C64x+DSPコア
    • SPLOOP専用命令
    • コンパクトな命令(16ビット)
    • 命令セットの強化
    • 例外処理
  • TMS320C64x+ メガモジュールL1/L2メモリ・アーキテクチャ:
    • 256Kビット(32Kb) L1Pプログラム・キャッシュ[ダイレクト・マップ]
    • 256Kビット(32Kb) L1Dデータ・キャッシュ[2ウェイ・セット・アソシエイティブ]
    • 16Mビット(2048Kb) L2統合マップRAM/キャッシュ[柔軟なアロケーション]
      • 最大1MBのL2キャッシュを構成可能
    • 512Kビット(64Kb) L3 ROM
    • タイム・スタンプ・カウンタ
  • エンハンストVCP2
    • 694を超える7.95Kbps AMRチャネルをサポート
    • プログラマブル・コード・パラメータ
  • エンハンスト・ターボ・デコーダ・コプロセッサを2つ装備(TCP2_AおよびTCP2_B)
    • 各TCP2では、2Mbps 3GPP (反復は6回)を最大8個サポート
    • プログラマブル・ターボ・コードおよびデコーディング・パラメータ
  • エンディアン: リトル・エンディアン、ビッグ・エンディアン
  • 64ビット外部メモリ・インターフェイス(EMIFA)
    • 非同期メモリ(SRAM、フラッシュ、EEPROM)および同期メモリ(SBSRAM、ZBT SRAM)に対するグルーレス・インターフェイス
    • 標準同期デバイスおよびカスタム・ロジック(FPGA、CPLD、ASICなど)に対するインターフェイスをサポート
    • 合計32Mバイトのアドレス指定可能な外部メモリ空間
  • 32ビットDDR2メモリ・コントローラ(DDR2-667 SDRAM)
  • 1× Serial RapidIO® Linkが4つ(または4×が1つ)、v1.3準拠
    • 1.25、2.5、3.125Gbpsのリンク・レート
    • メッセージ・パッシング、DirectIOサポート、エラー管理用拡張機能、輻輳制御
    • IEEE 1149.6に準拠したI/O
  • EDMA3コントローラ(64個の独立チャネル)
  • 32/16ビット・ホストポート・インターフェイス(HPI)
  • 1.8V McBSP 2個
  • 10/100/1000Mb/sイーサネットMAC (EMAC)
    • IEEE 802.3準拠
    • v1.8準拠のSGMIIをサポート
    • 独立型送信(TX)チャネルを8個と、独立型受信(RX)チャネルを8個サポート
  • 64ビット汎用タイマを2つサポート
    • 4つの32ビット・タイマとして構成可能
    • ウォッチドッグ・タイマ・モードで構成可能
  • UTOPIA
    • UTOPIAレベル2スレーブATMコントローラ
    • 8ビット送受信動作、1方向当たり最大50MHz
    • ユーザ定義のセル形式、最大64バイト
  • IC間(I2C)の1.8Vバス1本
  • 汎用I/O (GPIO)ピン16本
  • システムPLLおよびPLLコントローラ
  • DDR PLL、DDR2メモリ・コントローラ専用
  • アドバンスト・イベント・トリガリング(AET)互換
  • トレース有効デバイス
  • IPセキュリティをサポート
  • IEEE-1149.1およびIEEE-1149.6 (JTAG™)バウンダリ・スキャン互換
  • 688ピン・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージ(GMH Suffix)、0.8mmボール・ピッチ
  • 0.065µm/7レベルCu金属プロセス(CMOS)
  • 3.3V、1.8V、1.1V I/O、1.1Vおよび1.2V内部

アプリケーション

  • リモート無線ユニット
  • ソフトウェア無線
  • 音声処理
  • 生体認証

All trademarks are the property of their respective owners.

TMS320C64x+™ DSP (SM320C6457-HIREL デバイスを含む)は、 TMS320C6000DSPプラットフォームの固定小数点DSPとして最高の性能を備えています。SM320C6457-HIRELデバイスは、テキサス・インスツルメンツ(TI)によって開発された第3世代の高性能な先進の VelociTIVLIW (very-long-instruction-word: 超長命令語)アーキテクチャがベースになっているため、これらのDSPはビデオおよび遠隔通信のインフラストラクチャ、画像処理/医療、ワイヤレスのインフラストラクチャ(WI)などのアプリケーションに最適な選択肢になっています。C64x+デバイスは、C6000™ DSPプラットフォームに含まれるこれまでのデバイスとの間でコードの上位互換性があります。

65nmプロセス・テクノロジをベースとし、1.2GHzのクロック・レートで最大9600MIPS(100万命令/秒) [または1サイクルあたり9600個の16ビットMMAC]の性能を発揮するSM320C6457-HIRELデバイスは、高性能DSPプログラミングのさまざまな要件に対してコスト効率のよいソリューションを提供します。SM320C6457-HIREL DSPは、高速コントローラの動作柔軟性とアレイ・プロセッサの数値計算機能を兼ね備えています。

C64x+ DSPコアでは、8個の機能ユニット、2つのレジスタ・ファイル、および2つのデータ・パスを採用しています。以前のC6000デバイスと同様に、これら8個の機能ユニットのうち2つは、乗算器つまり.Mユニットです。C64x+ の各.Mユニットでは、16ビット×16ビットのMAC (multiply-accumulate: 乗累算)を1クロック・サイクルに4回実行することにより、乗算のスループットがC64xコアの倍になっています。そのため、C64x+コアでは、16ビット×16ビットのMACを、1サイクルに8回実行できます。つまり、1.2GHzのクロック・レートでは、16ビットのMMACが1秒当たり9600回実行されます。さらに、C64x+コアの各乗算器では、1クロック・サイクルに32ビット×32ビットのMACを1回、または8ビット×8ビットのMACを4回実行できます。

SM320C6457-HIRELデバイスには、Serial RapidIO®が含まれています。この高帯域の周辺機器は、ビデオおよび遠隔通信のインフラストラクチャや医療/画像処理など、1枚のボードにDSPを複数個搭載したアプリケーションのシステム性能を劇的に改善し、システム・コストを低減します。

SM320C6457-HIREL DSPには、2レベルのメモリ・システムとして構成されている大容量のオンチップ・メモリが1つ搭載されています。SM320C6457-HIREL デバイス上のレベル1(L1)のプログラム・メモリおよびデータ・メモリは、それぞれ32KBです。このメモリは、マップされたRAM、キャッシュ、またはそれら2つを組み合わせたものとして構成することができます。キャッシュとして構成すると、L1プログラム(L1P)はダイレクト・マップ・キャッシュ、L1データ(L1D)は2ウェイ・セット・アソシエイティブ・キャッシュになります。レベル2 (L2)のメモリは、プログラム空間~データ空間の間で共有され、サイズは2048KBです。L2メモリは、マップされたRAM、キャッシュ、またはそれら2つを組み合わせたものとして構成することもできます。L2は、最大1MBのキャッシュとして構成することができます。C64x+メガモジュールには、32ビット周辺機器構成(CFG)ポート1個、内部DMA (IDMA)コントローラ1個、システム・コンポーネント(リセット/ブート制御、割り込み/例外制御、電源切断制御付き)1個、およびタイムスタンプ用フリーランニング32ビット・タイマ1個も装備されています。

周辺機器セットには、IC間バス・モジュール(I2C)が1つ、McBSP (Multichannel Buffered Serial Port)が2つ、8ビットUTOPIA Slave (Universal Test and Operations PHY Interface for Asynchronous Transfer Mode (ATM) Slave)ポートが1つ、64ビット汎用タイマが2つ(32ビット・タイマ4個としても構成可能)、ユーザ構成可能な16ビットまたは32ビット・ホストポート・インターフェイス(HPI16/HPI32)が1つ、16ピンの汎用入出力ポート(GPIO)(プログラム可能な割り込み/イベント生成モード付き)が1つ、10/100/1000イーサネット・メディア・アクセス・コントローラ(EMAC)(SM320C6457-HIREL DSPコア・プロセッサ~ネットワーク間の効率的なインターフェイスを提供)が1つ、管理データ入出力(MDIO)(EMACの一部でもある)モジュール(32個のMDIOアドレスをすべて連続的にポーリングしてシステム内の全PHYデバイスを列挙する)が1つ、64ビットのグルーレスEMIFA(外部メモリ・インターフェイス)(同期型および非同期型周辺機器とインターフェイスをとることができる)が1つ、および32ビットDDR2SDRAMインターフェイスが1つ含まれています。

All trademarks are the property of their respective owners.

SM320C6457-HIREL デバイスに搭載されている3つの高性能埋め込み型コプロセッサ[エンハンストViterbiデコーダ・コプロセッサ(VCP2)が1つと、エンハンスト・ターボ・デコーダ・コプロセッサ(TCP2_AおよびTCP2_B)が2つ]により、オンチップのチャネル・デコーディング処理が大幅に高速化されます。CPUクロック÷3で動作するVCP2は、694個を超える7.95Kbpsの適応マルチレート(AMR) [K = 9、R = 1/3]音声チャネルでデコードを実行できます。VCP2では、ハードの判断処理またはソフトの判断処理の生成時、制約長K = 5、6、7、8、9、レートR = 3/4、1/2、1/3、1/4、1/5、および柔軟な多項式をサポートしています。CPUクロック÷3で動作する各TCP2は、384Kbpsのターボ・エンコード・チャネルを最大50個、2Mbpsのターボ・エンコード・チャネルを最大8個デコードすることができます(反復は6回と仮定)。TCP2にはmax*log-mapアルゴリズムが実装され、Third-Generation Partnership Projects (3GPPおよび3GPP2)に必要な多項式およびレートがすべて、完全にプログラム可能なフレーム長およびターボ・インタリーバによってサポートされるように設計されています。反復回数や停止条件などのデコーディング・パラメータも、プログラム可能です。VCP2/TCP2~CPU間の通信は、EDMA3コントローラを介して実行されます。

SM320C6457-HIRELデバイスには開発ツールが一式揃っており、それには新しいCコンパイラ、プログラミングとスケジューリングを簡略化するアセンブリ・オプティマイザ、およびソース・コードの実行を見やすくする Windowsデバッガ・インターフェイスが含まれています。

TMS320C64x+™ DSP (SM320C6457-HIREL デバイスを含む)は、 TMS320C6000DSPプラットフォームの固定小数点DSPとして最高の性能を備えています。SM320C6457-HIRELデバイスは、テキサス・インスツルメンツ(TI)によって開発された第3世代の高性能な先進の VelociTIVLIW (very-long-instruction-word: 超長命令語)アーキテクチャがベースになっているため、これらのDSPはビデオおよび遠隔通信のインフラストラクチャ、画像処理/医療、ワイヤレスのインフラストラクチャ(WI)などのアプリケーションに最適な選択肢になっています。C64x+デバイスは、C6000™ DSPプラットフォームに含まれるこれまでのデバイスとの間でコードの上位互換性があります。

65nmプロセス・テクノロジをベースとし、1.2GHzのクロック・レートで最大9600MIPS(100万命令/秒) [または1サイクルあたり9600個の16ビットMMAC]の性能を発揮するSM320C6457-HIRELデバイスは、高性能DSPプログラミングのさまざまな要件に対してコスト効率のよいソリューションを提供します。SM320C6457-HIREL DSPは、高速コントローラの動作柔軟性とアレイ・プロセッサの数値計算機能を兼ね備えています。

C64x+ DSPコアでは、8個の機能ユニット、2つのレジスタ・ファイル、および2つのデータ・パスを採用しています。以前のC6000デバイスと同様に、これら8個の機能ユニットのうち2つは、乗算器つまり.Mユニットです。C64x+ の各.Mユニットでは、16ビット×16ビットのMAC (multiply-accumulate: 乗累算)を1クロック・サイクルに4回実行することにより、乗算のスループットがC64xコアの倍になっています。そのため、C64x+コアでは、16ビット×16ビットのMACを、1サイクルに8回実行できます。つまり、1.2GHzのクロック・レートでは、16ビットのMMACが1秒当たり9600回実行されます。さらに、C64x+コアの各乗算器では、1クロック・サイクルに32ビット×32ビットのMACを1回、または8ビット×8ビットのMACを4回実行できます。

SM320C6457-HIRELデバイスには、Serial RapidIO®が含まれています。この高帯域の周辺機器は、ビデオおよび遠隔通信のインフラストラクチャや医療/画像処理など、1枚のボードにDSPを複数個搭載したアプリケーションのシステム性能を劇的に改善し、システム・コストを低減します。

SM320C6457-HIREL DSPには、2レベルのメモリ・システムとして構成されている大容量のオンチップ・メモリが1つ搭載されています。SM320C6457-HIREL デバイス上のレベル1(L1)のプログラム・メモリおよびデータ・メモリは、それぞれ32KBです。このメモリは、マップされたRAM、キャッシュ、またはそれら2つを組み合わせたものとして構成することができます。キャッシュとして構成すると、L1プログラム(L1P)はダイレクト・マップ・キャッシュ、L1データ(L1D)は2ウェイ・セット・アソシエイティブ・キャッシュになります。レベル2 (L2)のメモリは、プログラム空間~データ空間の間で共有され、サイズは2048KBです。L2メモリは、マップされたRAM、キャッシュ、またはそれら2つを組み合わせたものとして構成することもできます。L2は、最大1MBのキャッシュとして構成することができます。C64x+メガモジュールには、32ビット周辺機器構成(CFG)ポート1個、内部DMA (IDMA)コントローラ1個、システム・コンポーネント(リセット/ブート制御、割り込み/例外制御、電源切断制御付き)1個、およびタイムスタンプ用フリーランニング32ビット・タイマ1個も装備されています。

周辺機器セットには、IC間バス・モジュール(I2C)が1つ、McBSP (Multichannel Buffered Serial Port)が2つ、8ビットUTOPIA Slave (Universal Test and Operations PHY Interface for Asynchronous Transfer Mode (ATM) Slave)ポートが1つ、64ビット汎用タイマが2つ(32ビット・タイマ4個としても構成可能)、ユーザ構成可能な16ビットまたは32ビット・ホストポート・インターフェイス(HPI16/HPI32)が1つ、16ピンの汎用入出力ポート(GPIO)(プログラム可能な割り込み/イベント生成モード付き)が1つ、10/100/1000イーサネット・メディア・アクセス・コントローラ(EMAC)(SM320C6457-HIREL DSPコア・プロセッサ~ネットワーク間の効率的なインターフェイスを提供)が1つ、管理データ入出力(MDIO)(EMACの一部でもある)モジュール(32個のMDIOアドレスをすべて連続的にポーリングしてシステム内の全PHYデバイスを列挙する)が1つ、64ビットのグルーレスEMIFA(外部メモリ・インターフェイス)(同期型および非同期型周辺機器とインターフェイスをとることができる)が1つ、および32ビットDDR2SDRAMインターフェイスが1つ含まれています。

All trademarks are the property of their respective owners.

SM320C6457-HIREL デバイスに搭載されている3つの高性能埋め込み型コプロセッサ[エンハンストViterbiデコーダ・コプロセッサ(VCP2)が1つと、エンハンスト・ターボ・デコーダ・コプロセッサ(TCP2_AおよびTCP2_B)が2つ]により、オンチップのチャネル・デコーディング処理が大幅に高速化されます。CPUクロック÷3で動作するVCP2は、694個を超える7.95Kbpsの適応マルチレート(AMR) [K = 9、R = 1/3]音声チャネルでデコードを実行できます。VCP2では、ハードの判断処理またはソフトの判断処理の生成時、制約長K = 5、6、7、8、9、レートR = 3/4、1/2、1/3、1/4、1/5、および柔軟な多項式をサポートしています。CPUクロック÷3で動作する各TCP2は、384Kbpsのターボ・エンコード・チャネルを最大50個、2Mbpsのターボ・エンコード・チャネルを最大8個デコードすることができます(反復は6回と仮定)。TCP2にはmax*log-mapアルゴリズムが実装され、Third-Generation Partnership Projects (3GPPおよび3GPP2)に必要な多項式およびレートがすべて、完全にプログラム可能なフレーム長およびターボ・インタリーバによってサポートされるように設計されています。反復回数や停止条件などのデコーディング・パラメータも、プログラム可能です。VCP2/TCP2~CPU間の通信は、EDMA3コントローラを介して実行されます。

SM320C6457-HIRELデバイスには開発ツールが一式揃っており、それには新しいCコンパイラ、プログラミングとスケジューリングを簡略化するアセンブリ・オプティマイザ、およびソース・コードの実行を見やすくする Windowsデバッガ・インターフェイスが含まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SM320C6457-HIREL通信インフラストラクチャ用デジタル信号プロセッサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 8月 19日
アプリケーション・ノート Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-DSP — デジタル信号プロセッサ(DSP)用 Lauterbach TRACE32デバッグおよびトレースシステム

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data (...)

購入先:Lauterbach GmbH
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (GMH) 688 Ultra Librarian