SN5472
- Packages Options Include Plastic and Ceramic DIPs and Ceramic Flat Packages
- Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
These J-K flip-flops are based on the master-slave principle and each has AND gate inputs for entry into the master section which are controlled by the clock pulse. The clock pulse also regulates the state of the coupling transistors which connect the master and slave sections. The sequence of operation is as follows:
- 1. Isolate slave from master
- 2. Enter information from AND gate inputs to master
- 3. Disable AND gate inputs
- 4. Transfer information from master to slave
The logical states of the J and K inputs must not be allowed to change when the clock pulse is in a high state.
The SN5472, and the SN54H72 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7472 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点