SN54ALS688

アクティブ

イネーブル搭載、8 ビット、同一性 / マグニチュード コンパレータ (P=Q)

製品詳細

Technology family ALS Bits (#) 8 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family ALS Bits (#) 8 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92 CFP (W) 20 90.5828 mm² 13.09 x 6.92 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Compare Two 8-Bit Words
  • Totem-Pole Outputs (P = Q\)
  • ´ALS688 Are Identical to ´ALS521
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Compare Two 8-Bit Words
  • Totem-Pole Outputs (P = Q\)
  • ´ALS688 Are Identical to ´ALS521
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These identity comparators perform comparisons on two 8-bit binary or BCD words and provide P = Q\ outputs. These devices have totem-pole outputs.

The SN54ALS688 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS688 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These identity comparators perform comparisons on two 8-bit binary or BCD words and provide P = Q\ outputs. These devices have totem-pole outputs.

The SN54ALS688 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS688 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 8-Bit Identity Comparators データシート (Rev. A) 1995年 1月 1日