ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NOR ゲート

SN54AS02

アクティブ

ミリタリー、4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V バイポーラ NOR ゲート

製品詳細

Technology family AS Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AS Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 0.4 IOH (max) (mA) -8 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain four independent 2-input positive-NOR gates. They perform the Boolean functions or Y = A\ \x95 B\ in positive logic.

The SN54ALS02A and SN54AS02 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS02A and SN74AS02 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain four independent 2-input positive-NOR gates. They perform the Boolean functions or Y = A\ \x95 B\ in positive logic.

The SN54ALS02A and SN54AS02 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS02A and SN74AS02 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN74LV4T02-EP アクティブ エンハンスド製品、レベル シフタ内蔵、4 チャネル、2 入力 NOR ゲート Voltage range (1.65V to 5.5V), voltage translation capable

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple 2-Input Positive-NOR Gates データシート (Rev. B) 1994年 12月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​