データシート
SN54HC04-SP
- バッファ付き入力
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 広い動作温度範囲: -40℃~+85℃
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
このデバイスには、6 つの独立したインバータが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-070005 — 24A、宇宙定格ポイント・オブ・ロードのリファレンス・デザイン
これは、24A DC/DC の宇宙用電源ハードウェアのリファレンス・デザインです。
FPGA と ASIC の各テクノロジの進歩に伴い、コア電圧の要件は低電圧化が進んでいますが、電流要件は逆に上昇しています。宇宙グレードの最新 FPGA と ASIC は、コア電力消費に関して、定電圧と大電流を求めています。これらの大電流要件が、宇宙グレード DC/DC 電力変換回路の必要性を高めています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点