SN54HC138-SP

アクティブ

3 ライン入力 8 ライン出力、デコーダ / デマルチプレクサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family HC Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Supply current (max) (µA) 160
Technology family HC Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space Supply current (max) (µA) 160
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 CFP (W) 16 69.319 mm² 10.3 x 6.73
  • 特に高速メモリ・デコーダおよびデータ伝送システム向け
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 15ns (標準値)
  • 5V で ±4mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:1µA (最大値)
  • アクティブ LOW の出力 (選択された出力が LOW)
  • 3 つのイネーブル入力を備え、カスケード接続やデータ受信を簡素化
  • 特に高速メモリ・デコーダおよびデータ伝送システム向け
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
  • 低消費電力、最大 ICC:80µA
  • tpd = 15ns (標準値)
  • 5V で ±4mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:1µA (最大値)
  • アクティブ LOW の出力 (選択された出力が LOW)
  • 3 つのイネーブル入力を備え、カスケード接続やデータ受信を簡素化

SNx4HC138 デバイスは、伝搬遅延時間を極めて短くする必要がある、高性能メモリ・デコーディングやデータ・ルーティングの用途に適しています。高性能メモリ・システムでは、このデコーダを使用することにより、システム・デコードの影響を最小限にとどめられます。高速イネーブル回路を使用する高速メモリと組み合わせた場合、このデコーダの遅延時間とメモリのイネーブル時間は、通例、メモリの標準的なアクセス時間を下回ります。すなわち、このデコーダによる実質的なシステム遅延時間は無視できるということです。

SNx4HC138 デバイスは、伝搬遅延時間を極めて短くする必要がある、高性能メモリ・デコーディングやデータ・ルーティングの用途に適しています。高性能メモリ・システムでは、このデコーダを使用することにより、システム・デコードの影響を最小限にとどめられます。高速イネーブル回路を使用する高速メモリと組み合わせた場合、このデコーダの遅延時間とメモリのイネーブル時間は、通例、メモリの標準的なアクセス時間を下回ります。すなわち、このデコーダによる実質的なシステム遅延時間は無視できるということです。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC138 3 ライン入力 8 ライン出力、デコーダ / デマルチプレクサ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 12月 15日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​