SN54HC373-DIE
- Wide Operating Voltage Range
- High-Current 3-State True Outputs Can
Drive Up To 15 LSTTL Loads - Low Power Consumption
- Typical tpd = 13 ns
- Low Input Current
- Full Parallel Access for Loading
This 8-bit latch features 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. It is particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
The eight latches of the SN54HC373-DIE are transparent D-type latches. While the latch-enable (LE) input is high, the Q outputs follow the data (D) inputs. When LE is taken low, the Q outputs are latched at the levels that were set up at the D inputs.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIESALE (TD) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点