SN54HC377
- 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低い消費電力、最大 ICC 80µA
- tpd = 12ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大 1µA
- シングル・レール出力を備えた 8 つのフリップ・フロップ
- ラッチ付きクロック・イネーブルにより誤クロックを防止
これらのデバイスはイネーブル入力付きポジティブ・エッジ・トリガ・オクタル D タイプ・フリップ・フロップです。’HC377 デバイスは ’HC273 デバイスと似ていますが、共通クリアの代わりにラッチ付きクロック・イネーブル (CLKEN) 入力を備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点