ホーム ロジックと電圧変換 フリップ・フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ・ラッチ

SN54HC573A-SP

アクティブ

3 ステート出力、オクタル D タイプ・トランスペアレント・ラッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, Flow-through pinout, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
Number of channels 8 Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 28 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 160 Features Balanced outputs, Flow-through pinout, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • バス・ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート出力
  • 低い消費電力:ICC = 80µA (最大値)
  • tpd = 21ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:1µA (最大値)
  • バス配線に適したピン配置
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • バス・ラインを直接、または最大 15 の LSTTL 負荷を駆動する大電流 3 ステート出力
  • 低い消費電力:ICC = 80µA (最大値)
  • tpd = 21ns (標準値)
  • 5V で ±6mA の出力駆動能力
  • 低い入力電流:1µA (最大値)
  • バス配線に適したピン配置

SNx4HC573A は、オクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチで、大きい容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。 特に、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。

ラッチ・イネーブル (LE) 入力が HIGH のとき、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。 LE が LOW のとき、出力はラッチされて、設定されたデータを保持します。

SNx4HC573A は、オクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチで、大きい容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。 特に、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。

ラッチ・イネーブル (LE) 入力が HIGH のとき、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。 LE が LOW のとき、出力はラッチされて、設定されたデータを保持します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HC573A 3 ステート出力、オクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 6月 13日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​