SN54HCT14

アクティブ

ミリタリー、シュミット・トリガ入力、6 チャネル、4.5V ~ 5.5V インバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HCT Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 20 Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
  • Outputs Can Drive Up to 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption: 20-µA Maximum ICC
  • Typical tpd = 18 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Maximum Low Input Current of 1 µA Maximum
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Operating Voltage Range of 4.5 V to 5.5 V
  • Outputs Can Drive Up to 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption: 20-µA Maximum ICC
  • Typical tpd = 18 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Maximum Low Input Current of 1 µA Maximum
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible

The SNx4HCT14 devices contain six independent inverters. The devices perform the Boolean function Y = A in positive logic.

The SNx4HCT14 devices contain six independent inverters. The devices perform the Boolean function Y = A in positive logic.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SNx4HCT14 Hex Schmitt-Trigger Inverters データシート (Rev. G) PDF | HTML 2016年 11月 29日
* SMD SN54HCT14 SMD 5962-86890 2016年 6月 21日
アプリケーション・ノート Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
アプリケーション概要 Understanding Schmitt Triggers (Rev. A) PDF | HTML 2019年 5月 22日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
ユーザー・ガイド Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
アプリケーション・ノート Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 14 Ultra Librarian
CFP (W) 14 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ