SN54HCT373-SP
- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 大電流 3 ステート出力により最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、ICC:80µA 以下
- tpd = 21ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大 1µA
- 入力は TTL 電圧互換
- 8 個の 大電流ラッチを 1 つのパッケージに搭載
- 読み込み時の完全並列アクセス
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点