SN54LS279A

アクティブ

クワッド /S-/R (アクティブ・ローのセットとリセット入力) ラッチ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function RS latch Number of channels 4 Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Bipolar Output type Push-Pull Data rate (max) (Mbps) 70 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -0.4 Features Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Function RS latch Number of channels 4 Technology family LS Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Input type Bipolar Output type Push-Pull Data rate (max) (Mbps) 70 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -0.4 Features Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 CFP (W) 16 69.319 mm² 10.3 x 6.73 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
  • Package Options Include Plastic "Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

The ’279 offers 4 basic S\-R\ flip-flop latches in one 16-pin, 300-mil package. Under conventional operation, the S\-R\ inputs are normally held high. When the S\ input is pulsed low, the Q output will be set high. When R\ is pulsed low, the Q output will be reset low. Normally, the S\-R\ inputs should not be taken low simultaneously. The Q output will be unpredictable in this condition.

The ’279 offers 4 basic S\-R\ flip-flop latches in one 16-pin, 300-mil package. Under conventional operation, the S\-R\ inputs are normally held high. When the S\ input is pulsed low, the Q output will be set high. When R\ is pulsed low, the Q output will be reset low. Normally, the S\-R\ inputs should not be taken low simultaneously. The Q output will be unpredictable in this condition.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple S-R Latches データシート 1988年 3月 1日
* SMD SN54LS279A SMD 76018012A 2016年 6月 21日
アプリケーション・ノート Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022年 12月 15日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A) 1997年 3月 1日
アプリケーション・ノート Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
アプリケーション・ノート Live Insertion 1996年 10月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 16 Ultra Librarian
CFP (W) 16 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian