SN54LVCH245A
- 1.65V~3.6Vで動作
- 5.5Vまでの入力電圧に対応
- 最大tpd 6.3ns(3.3V時)
- 標準VOLP(出力グランド・バウンス)
< 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25°C) - 標準VOHV(出力VOHアンダーシュート)
> 2V (VCC = 3.3V、TA = 25°C) - すべてのポートでミクストモード・シグナル動作をサポート(3.3V VCCで5Vの入力/出力電圧)
- Ioffにより活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- データ入力時のバス・ホールドにより、外付けプルアップまたはプルダウン抵抗が不要
- 250mA超のラッチアップ性能(JESD 17)
- JESD 22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- 200V、マシン・モデル(A115-A)
MIL-PRF-38535準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
SN54LVCH245Aオクタル・バス・トランシーバは2.7V~3.6VのVCCで、SN74LVCH245Aオクタル・バス・トランシーバは1.65V~3.6VのVCCで動作するよう設計されています。入力は3.3Vまたは5Vのデバイスから駆動できます。この機能により、3.3Vと5Vが混在するシステム環境での変換装置としてこれらのデバイスを使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点