SN54S04

アクティブ

ミリタリー、6 チャネル、4.5V ~ 5.5V バイポーラ インバータ

製品詳細

Technology family S Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -1 Supply current (max) (µA) 54000 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family S Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -1 Supply current (max) (µA) 54000 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

These devices contain six independent inverters.

These devices contain six independent inverters.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Hex Inverters データシート (Rev. C) 2004年 1月 27日