ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NOR ゲート

SN54S260

アクティブ

ミリタリー、2 チャネル、5 入力、4.5V ~ 5.5V バイポーラ NOR ゲート

製品詳細

Technology family S Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 1 IOH (max) (mA) -20 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 50 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family S Number of channels 2 Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Inputs per channel 5 IOL (max) (mA) 1 IOH (max) (mA) -20 Output type Push-Pull Input type Bipolar Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 50 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3
  • Package Options Include Ceramic Chip Carriers and Flat Packages in Addition to Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

  • Package Options Include Ceramic Chip Carriers and Flat Packages in Addition to Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

These devices contain two independent 5-input positive-NOR gates. They perform the Boolean function Y = A + B + C + D + E\ in positive logic.

The SN54S260 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74S260 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

These devices contain two independent 5-input positive-NOR gates. They perform the Boolean function Y = A + B + C + D + E\ in positive logic.

The SN54S260 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74S260 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual 5-Input Positive-NOR Gates データシート 1988年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​