SN54SC8T244-SEP

アクティブ

耐放射線特性、3 ステート出力、デュアル 8 ビット、固定方向レベル トランスレーター

製品詳細

Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 150 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Output enable, Partial power down (Ioff), Single supply, Vcc isolation Prop delay (ns) 7.9 Technology family LVT Supply current (max) (mA) 0.22 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Bits (#) 8 Data rate (max) (Mbps) 150 Topology Push-Pull Direction control (typ) Fixed-direction Vin (min) (V) 1.2 Vin (max) (V) 5.5 Applications GPIO Features Output enable, Partial power down (Ioff), Single supply, Vcc isolation Prop delay (ns) 7.9 Technology family LVT Supply current (max) (mA) 0.22 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • VID (Vendor Item Drawing) V62/25631-01XE が利用可能
  • 放射線- トータル ドーズ効果 (TID):
    • 50krad(Si) まで吸収線量 (TID) 特性を評価済み
    • 30krad(Si) まで吸収線量 (TID) 性能保証
    • すべてのウェハー ロットに対する 30krad(Si) までの放射線ロット受け入れテスト (RLAT)
  • 放射線 - シングル イベント効果 (SEE):
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 50MeV-cm2/mg まで
    • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 50MeV-cm2/mg (最大値)
  • 幅広い動作範囲:1.2V~5.5V

  • 単一電源電圧レベル シフタ:

    • 昇圧変換:

      • 1.2V~1.8V

      • 1.5V~2.5V

      • 1.8V~3.3V

      • 3.3V~5.0V

    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V~3.3V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 標準ピン配置をサポート
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • 宇宙用強化プラスチック
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • VID (Vendor Item Drawing) V62/25631-01XE が利用可能
  • 放射線- トータル ドーズ効果 (TID):
    • 50krad(Si) まで吸収線量 (TID) 特性を評価済み
    • 30krad(Si) まで吸収線量 (TID) 性能保証
    • すべてのウェハー ロットに対する 30krad(Si) までの放射線ロット受け入れテスト (RLAT)
  • 放射線 - シングル イベント効果 (SEE):
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:125℃で 50MeV-cm2/mg まで
    • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 50MeV-cm2/mg (最大値)
  • 幅広い動作範囲:1.2V~5.5V

  • 単一電源電圧レベル シフタ:

    • 昇圧変換:

      • 1.2V~1.8V

      • 1.5V~2.5V

      • 1.8V~3.3V

      • 3.3V~5.0V

    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V~3.3V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 標準ピン配置をサポート
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • 宇宙用強化プラスチック
    • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート
    • 管理されたベースライン
    • Au ボンド ワイヤと NiPdAu リード仕上げ
    • NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ

SN54SC8T244-SEP は、3 ステート出力を備えたオクタル バッファーです。本デバイスは、4 つのドライバを持つ 2 つのバンクに構成されており、各バンクは出力イネーブル ピンで制御されます。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

SN54SC8T244-SEP は、3 ステート出力を備えたオクタル バッファーです。本デバイスは、4 つのドライバを持つ 2 つのバンクに構成されており、各バンクは出力イネーブル ピンで制御されます。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN54SC8T244-SEP 放射線耐性、オクタル バッファ / ドライバ、 3 ステート出力搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
* 放射線と信頼性レポート SN54SC8T244-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025年 2月 21日
* 放射線と信頼性レポート SN54SC8T244-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report 2025年 2月 19日
* 放射線と信頼性レポート SN54SC8T541-SEP Single Event Effects Report PDF | HTML 2025年 1月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian