SN55451B
- Characterized for Use to 300 mA
- High-Voltage Outputs up to 30 V
- No Output Latch-Up at 20 V (After Conducting 300 mA)
- High-Speed Switching
- Open-Collector Outputs
- Circuit Flexibility for Varied Applications
- TTL-Compatible Diode-Clamped Inputs
- Standard Supply Voltages
The SN5545xB and SN7545xB devices are dual-peripheral drivers designed for use in systems that employ TTL logic. This family is functionally interchangeable with and replaces the SN75450 family and the SN75450A family devices manufactured previously. The speed of the devices is equal to that of the SN75450 family, and the parts are designed to ensure freedom from latch-up. Diode-clamped inputs simplify circuit design.
The SNx5451B, SNx5452B, SNx5453B, and SNx5454B devices are dual peripheral AND, NAND, OR, and NOR drivers, respectively (assuming positive logic), with the output of the logic gates internally connected to the bases of the npn output transistors.
The SN5545xB drivers are characterized for operation over the full military range of –55°C to 125°C. The SN7545xB drivers are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN5545xB, SN7545xB Dual-Peripheral Drivers for High-Current, High-Speed Switching データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 1月 19日 | ||
* | SMD | SN55451B SMD 77049022A | 2016年 6月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (JG) | 8 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点