SN65DSI84-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 2: 動作時周囲温度 –40℃~105°C
- デバイスHBM ESD分類レベル3A
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- MIPI D-PHYバージョン1.00.00物理レイヤ・フロントエンドおよびDisplay Serial Interface (DSI)バージョン1.02.00を実装
- シングル・チャネルDSIレシーバは、チャネルごとに1、2、3、4本のD-PHYデータ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高1Gbpsで動作
- 18bppおよび24bppのDSIビデオ・パケットをRGB666およびRGB888フォーマットでサポート
- WUXGA 1920×1200解像度(60fps、18bppおよび24bppカラー)、および1366×768解像度(60fps、18bppおよび24bpp)に適切
- シングル・リンクおよびデュアル・リンクLVDS用に出力を構成可能
- シングル・チャネルDSIからデュアル・リンクLVDSへの動作モードをサポート
- デュアル・リンクまたはシングル・リンク・モードでのLVDS出力クロック範囲25MHz~154MHz
- LVDSピクセル・クロックはフリーランニングの連続D-PHYクロックまたは外部リファレンス・クロック(REFCLK)により供給
- 1.8VのメインVCC電源
- 低消費電力機能として、SHUTDOWNモード、低減LVDS出力電圧スイング、同相、MIPI超低消費電力状態(ULPS)をサポート
- PCB配線を簡素化するため、LVDSチャネルSWAPおよびLVDS PIN順序の反転機能を搭載
- 64ピンの10mm×10mm HTQFP (PAP) PowerPAD™ ICパッケージで供給
SN65DSI84-Q1 DSI-to-LVDSブリッジは、シングル・チャネルのMIPI D-PHYレシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに4つのレーンがあり、それぞれ1Gbpsで動作し、最大入力帯域幅は4Gbpsです。このブリッジは MIPI® DSI 18bpp RGB666および 24bpp RGB888パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データストリームを、25MHz~154MHzのピクセル・クロックで動作するLVDS出力に変換して、リンクごとに4つのデータ・レーンを持つデュアル・リンクLVDSまたはシングル・リンクLVDSを提供します。
SN65DSI84-Q1デバイスは、WUXGA (1920 × 1080)、毎秒60フレーム、最大24ビット/ピクセル(bpp)に最適です。DSIとLVDSのインターフェイス間のデータ・ストリーム・ミスマッチに適応するため、部分的なライン・バッファが実装されています。
SN65DSI84-Q1デバイスは、小型の外形の10mm×10mm、0.5mmピッチのHTQFPパッケージに搭載され、-40℃~105℃の温度範囲で動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
SN65DSI85Q1-EVM — デュアル・チャネル MIPI® DSI ~デュアル・リンク FlatLink LVDS ブリッジの評価モジュール
The SN65DSI85Q1EVM is a PCB created to help customers implementing SN65DSI85Q1 in system hardware. This EVM includes on-board connectors for DSI input and LVDS output signals. These connectors are for connecting MIPI DPHY compliant DSI source and LVDS panels to the EVM.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。