ホーム インターフェイス HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

SN65DSI86

アクティブ

デュアルチャネル、MIPI® DSI から embedded DisplayPort™ (eDP) へのブリッジ

製品詳細

Type Bridge Protocols MIPI DSI, eDP Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 12 Supply voltage (V) 1.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Bridge Protocols MIPI DSI, eDP Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 12 Supply voltage (V) 1.2 Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZXH) 64 25 mm² 5 x 5
  • 組み込み DisplayPort™ (eDP™) 1.4 に準拠し、1.62Gbps (RBR)、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps (HBR)、3.24Gbps、4.32Gbps、または 5.4Gbps (HBR2) で 1、2、または 4 レーンをサポート。
  • MIPI D-PHY バージョン 1.1 物理レイヤ・フロントエンドおよびディスプレイ・シリアル・インターフェイス (DSI) バージョン 1.02.00 を実装
  • デュアル・チャネル DSI レシーバは、チャネルごとに 1、2、3、4 本の D-PHY データ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高 1.5Gbps で動作
  • 18bpp および 24bpp の DSI ビデオ・パケットを RGB666 および RGB888 フォーマットでサポート
  • 4K 4096 × 2304 解像度、60fps、18bpp カラーと、WUXGA 1920 × 1200 解像度の 3D グラフィック、60fps (120fps と等価) に適切
  • MIPI フロントエンドは、シングル・チャネルまたはデュアル・チャネル DSI 構成用に設定可能
  • デュアル・チャネル DS I で、Odd、Even および Left、Right 動作モードをサポート
  • 1.2V のメイン VCC 電源と、デジタル I/O 用の 1.8V 電源
  • 低消費電力機能には、パネル・リフレッシュと MIPI 超低消費電力状態 (ULPS) のサポートが含まれます
  • DisplayPort レーンの極性と割り当てを構成可能。
  • 外部リファレンス・クロック (REFCLK) を介した 12MHz、19.2MHz、26MHz、27MHz、38.4MHz の周波数をサポート
  • ESD 定格 ±4kV (HBM)
  • 64 ボール 5mm × 5mm nFBGA (ZXH) にパッケージ化
  • I 2C で構成可能
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • 組み込み DisplayPort™ (eDP™) 1.4 に準拠し、1.62Gbps (RBR)、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps (HBR)、3.24Gbps、4.32Gbps、または 5.4Gbps (HBR2) で 1、2、または 4 レーンをサポート。
  • MIPI D-PHY バージョン 1.1 物理レイヤ・フロントエンドおよびディスプレイ・シリアル・インターフェイス (DSI) バージョン 1.02.00 を実装
  • デュアル・チャネル DSI レシーバは、チャネルごとに 1、2、3、4 本の D-PHY データ・レーンとして構成でき、レーンごとに最高 1.5Gbps で動作
  • 18bpp および 24bpp の DSI ビデオ・パケットを RGB666 および RGB888 フォーマットでサポート
  • 4K 4096 × 2304 解像度、60fps、18bpp カラーと、WUXGA 1920 × 1200 解像度の 3D グラフィック、60fps (120fps と等価) に適切
  • MIPI フロントエンドは、シングル・チャネルまたはデュアル・チャネル DSI 構成用に設定可能
  • デュアル・チャネル DS I で、Odd、Even および Left、Right 動作モードをサポート
  • 1.2V のメイン VCC 電源と、デジタル I/O 用の 1.8V 電源
  • 低消費電力機能には、パネル・リフレッシュと MIPI 超低消費電力状態 (ULPS) のサポートが含まれます
  • DisplayPort レーンの極性と割り当てを構成可能。
  • 外部リファレンス・クロック (REFCLK) を介した 12MHz、19.2MHz、26MHz、27MHz、38.4MHz の周波数をサポート
  • ESD 定格 ±4kV (HBM)
  • 64 ボール 5mm × 5mm nFBGA (ZXH) にパッケージ化
  • I 2C で構成可能
  • 温度範囲:-40℃~+85℃

SN65DSI86 DSI から組み込み DisplayPort (eDP) へのブリッジは、デュアル・チャネルの MIPI D-PHY レシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに 4 レーンがあり、各レーンは 1.5Gbps で動作し、最大入力帯域幅は 12Gbps です。このブリッジは MIPI DSI 18bpp RGB666 および 24bpp RGB888 パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データ・ストリームを、1.62Gbps、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps、3.24Gbps、4.32Gbps、または 5.4Gbps のいずれかで最大 4 レーンの DisplayPort に変換します。

SN65DSI86 は、毎秒 60 フレームの WQXGA にも、4K やフル HD (1920 × 1080) の解像度を持つ、最大 24bpp で 120fps と等価の 3D グラフィックにも適しています。DSI と DisplayPort インターフェイス間のデータ・ストリームの不一致に対応するため、部分的なライン・バッファリングが実装されています。

SN65DSI86 DSI から組み込み DisplayPort (eDP) へのブリッジは、デュアル・チャネルの MIPI D-PHY レシーバ・フロントエンド構成で、チャネルごとに 4 レーンがあり、各レーンは 1.5Gbps で動作し、最大入力帯域幅は 12Gbps です。このブリッジは MIPI DSI 18bpp RGB666 および 24bpp RGB888 パケットをデコードし、フォーマットされたビデオ・データ・ストリームを、1.62Gbps、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps、3.24Gbps、4.32Gbps、または 5.4Gbps のいずれかで最大 4 レーンの DisplayPort に変換します。

SN65DSI86 は、毎秒 60 フレームの WQXGA にも、4K やフル HD (1920 × 1080) の解像度を持つ、最大 24bpp で 120fps と等価の 3D グラフィックにも適しています。DSI と DisplayPort インターフェイス間のデータ・ストリームの不一致に対応するため、部分的なライン・バッファリングが実装されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
SN65DSI86-Q1 アクティブ 車載対応、MIPI® DSI から eDP (embedded DisplayPort) へのブリッジ Automotive grade with temperature range from –40°C to +85°C

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65DSI86 MIPI® DSI から eDP™ へのブリッジ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 16日
アプリケーション概要 SN65DSI86 Programming Guide 2018年 8月 17日
アプリケーション・ノート SN65DSI86 and SN65DSI96 Hardware Implementation Guide 2013年 10月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SN65DSI86EVM — SN65DSI86EVM - MIPI® DSI BRIDGE TO eDP 評価モジュール

The SN65DSI86EVM evaluation module (EVM) is a printed-circuit board (PCB) to help you evaluate the SN65DSI86 device for video applications with DSI and DisplayPort interface. This EVM can also be used as a hardware reference design for any implementation of the SN65DSI86.

ユーザー ガイド: PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

DSI-TUNER — チューナー ビデオ構成ソフトウェア ツール

DSI チューナー ビデオ構成ツールは、DSI から LVDS へのブリッジ デバイスである SN65DSI8x を使用し、DSI データを LVDS パネルに転送するために必要なビデオ タイミングと構成レジスタの値を生成します。タイミングとレジスタの値は、このツールの入力フィールドに対するユーザーの入力に基づいて計算されます。
シミュレーション・モデル

SN65DSI86 IBIS Model

SLLM226.ZIP (92 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

SN65DSI86 IBIS Model (Rev. A)

SLLM226A.ZIP (92 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZXH) 64 Ultra Librarian