SN65EL16
- Differential PECL/NECL Receiver
- Operating Range
- PECL: VCC = 4.2 V to 5.7 V With VEE = 0 V
- NECL: VCC = 0 V With VEE = -4.2 V to -5.7 V
- 250-ps Propagation Delay
- Support for Clock Frequencies >2 GHz
- Deterministic Output Value for Open Input Conditions
- Built-In Temperature Compensation
- Drop-In Compatible With MC10EL16, MC100EL16
- Built-In Input Pulldown Resistors
- APPLICATIONS
- Data and Clock Transmission Over Backplane
The SN65EL16 is a differential PECL/ECL receiver with PECL/ECL output. The device includes circuitry to hold Q to a low logic level when the inputs are in an open condition.
The VBB pin is a reference voltage output for the device. When the device is used in the single-ended mode, the unused input should be tied to VBB. This reference voltage can also be used to bias the input when it is ac coupled. When the VBB pin is used, place a 0.01-µF decoupling capacitor between VCC and VBB. Also, limit the sink/source current to <0.5 mA to VBB. Leave VBB open when it is not used.
The SN65EL11 is housed in an industry-standard SOIC-8 package and is also available in a TSSOP-8 package.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 5.0 V ECL Differential Receiver データシート | 2008年 6月 12日 | |||
| アプリケーション・ノート | AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) | 2007年 10月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点