ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65ELT23

アクティブ

5V デュアル差動 PECL バッファから TTL へのレベル シフタ

製品詳細

Function Receiver, Translator Protocols PECL Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 500 Input signal PECL Output signal TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Receiver, Translator Protocols PECL Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 5 Signaling rate (Mbps) 500 Input signal PECL Output signal TTL Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Dual 5-V Differential PECL-to-TTL Buffer
  • 24-mA TTL Ouputs
  • Operating Range
    • PECL VCC = 4.75 V to 5.25 V with GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies of 250 MHz (TYP)
  • 3.5-ns Typical Propagation Delay
  • Output Default Low with Inputs Left Open or <1.3 V
  • Internal Input 50-k Pull-Down Resistor
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC100ELT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

  • Dual 5-V Differential PECL-to-TTL Buffer
  • 24-mA TTL Ouputs
  • Operating Range
    • PECL VCC = 4.75 V to 5.25 V with GND = 0 V
  • Support for Clock Frequencies of 250 MHz (TYP)
  • 3.5-ns Typical Propagation Delay
  • Output Default Low with Inputs Left Open or <1.3 V
  • Internal Input 50-k Pull-Down Resistor
  • Built-In Temperature Compensation
  • Drop-In Compatible to the MC100ELT23
  • APPLICATIONS
    • Data and Clock Transmission Over Backplane
    • Signaling Level Conversion for Clock or Data

The SN65ELT23 is a low power dual PECL-to-TTL translator device. The device includes circuitry to maintain a known logic low level when inputs are in an open condition. The SN65ELT23 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

The SN65ELT23 is a low power dual PECL-to-TTL translator device. The device includes circuitry to maintain a known logic low level when inputs are in an open condition. The SN65ELT23 is housed in an industry standard SOIC-8 package and is also available in an optional TSSOP-8 package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN65ELT22 アクティブ 5V デュアル TTL から差動 PECL へのレベル シフタ Driver variant

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 5-V Dual Differential PECL Buffer-to-TTL Translator データシート 2009年 6月 30日
アプリケーション・ノート AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C) 2007年 10月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian