パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
SN65HVD485E の特徴
- バス・ピンの ESD 保護:最大 15kV
- 1/2 の単位負荷で、バス上に最大 64 のノード
- バス・オープン・フェイルセーフ・レシーバ
- グリッチの発生しないパワーアップ / パワーダウン・バス入出力
- 小型の VSSOP-8 パッケージで利用可能
- TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 業界標準の SN75176 フットプリント
SN65HVD485E に関する概要
SN65HVD485E デバイスは、RS-485 データ・バス・ネットワーク用に設計された半二重トランシーバです。5V 電源で動作し、TIA/EIA-485A 規格に完全準拠しています。このデバイスは、長いツイストペア・ケーブルを使用して最大 10Mbps のデータ転送に適しており、負荷を除外して、通常 2mA 未満の非常に低い電源電流で動作するように設計されています。デバイスが非アクティブ・シャットダウン・モードのとき、消費電流は 1mA を下回ります。
このデバイスは同相範囲が広く ESD 保護レベルが高いため、電気インバータ、テレコム・ラックのステータス / コマンド信号、ケーブル接続シャーシ・インターコネクト、ノイズ耐性が重要な産業用オートメーション・ネットワークなど、要求の厳しいアプリケーションに適しています。SN65HVD485E デバイスのフットプリントは、SN75176 デバイスの業界標準のフットプリントと一致しています。パワー・オン・リセット回路は、電源電圧が安定するまで出力を高インピーダンス状態に維持します。サーマル・シャットダウン機能は、システムのフォルト状態による損傷からデバイスを保護します。SN65HVD485E デバイスは、–40℃~85℃で動作が規定されています。