データシート
SN65HVDA541-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- Device HBM ESD Classification Level 3A
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Device MM ESD Classification Level M4
- Meets or Exceeds the Requirements of ISO 11898-2 and ISO 11898-5
- GIFT/ICT Compliant
- ESD Protection up to ±12 kV (Human-Body Model) on Bus Pins
- I/O Voltage Level Adapting
- SN65HVDA54x: Adaptable I/O Voltage Range (VIO) From 3 V to 5.33 V
- SN65HVDA54x-5: 5 V VCC Device Version
- Operating Modes:
- Normal Mode: All Devices
- Low Power Standby Mode (VCC Not Required, Only VIO Supply Needed Saving System Power)
- SN65HVDA540: No Wake Up
- SN65HVDA541: RXD Wake Up Request
- Silent (Receive Only) Mode: HVDA542
- High Electromagnetic Compliance (EMC)
- Protection
- Undervoltage Protection on VIO and VCC
- Bus-Fault Protection of –27 V to 40 V
- TXD Dominant State Time Out
- RXD Wake Up Request Lock Out on CAN Bus Stuck Dominant Fault (HVDA541)
- Thermal Shutdown Protection
- Power-Up/Down Glitch-Free Bus I/O
- High Bus Input Impedance When Unpowered (No Bus Load)
The SN65HVDA54x-Q1 and SN65HVDA54x-5-Q1 devices, known as the HVDA54x and HVDA54x-5 respectively, are designed and qualified for use in automotive applications and meets or exceeds the specifications of the ISO 11898 High Speed CAN (Controller Area Network) Physical Layer standard (transceiver).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVDA54x-Q1, SN65HVDA54x-5-Q1 5-V Can Transceiver With I/O Level Adapting and Low-Power Mode Supply Optimization データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 8月 10日 | ||
* | エラッタ | SN65HVDA54x-Q1 Errata | 2012年 12月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 5月 19日 | |||
製品概要 | TMS570 走行安全用途マイクロコントローラ・ファミリ (Rev. B 翻訳版) | 2010年 7月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
EVMX777BG-01-00-00 — J6Entry、RSP、TDA2E-17 CPU ボードの評価モジュール
J6Entry, RSP and TDA2E-17 CPU Board EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for Infotainment reconfigurable Digital Cluster or Integrated Digital Cockpit and ADAS applications. The CPU board integrates key peripherals such as parallel (...)
評価ボード
EVMX777G-01-20-00 — J6Entry/RSP インフォテイメント(CPU、ディスプレイ、JAMR3)の評価モジュール
The J6Entry/RSP EVM is an evaluation platform designed to speed up development efforts and reduce time to market for applications such as Infotainment, reconfigurable Digital Cluster or Integrated Digital Cockpit.
The main CPU board integrates these key peripherals such as Ethernet or HDMI, while (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING — 高密度 LED 制御の複数チャンネル、オートモーティブ・ヘッドライト・アプリケーション用
TMS320F2803x Piccolo マイコンを備えた、主に車載照明システム向けの高効率マルチチャネル DC/DC LED 制御システムを実現するリファレンスです。それぞれ最大 1.2A の電流駆動機能を備えた最大 6 チャネルの LED 制御がサポートされています。降圧、昇圧の 2 段パワー・トポロジーにより、8V ~ 20V の広い入力 DC 電圧で動作できるため、オートモーティブ・アプリケーションに適しています。
リファレンス・デザイン
TIDA-00282 — オートモーティブ、デジタル制御昇圧電源
車載電圧コンディショニング用昇圧コンバータ・モジュールのためのリファレンス・デザインです。このモジュールは電圧低下時にバッテリ電圧を昇圧し、安定した入力電圧を車載電子機器に供給します。C2000 をベースに設計されており、12V の車載バッテリ・システムから最大 400W の電力供給が可能です。 36V のロード・ダンプ保護機能を搭載し 6 ~ 16V の連続動作入力電圧をサポートし、逆バッテリ保護機能付きで安定した 12V 出力電圧を供給
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。