SN65HVS883
- 8つのセンサ入力
- 最大34Vの高い入力電圧
0ms~3msのデバウンス・フィルタを選択可能
0.2mA~5.2mAまで可変の電流制限- フィールド入力および電源ラインに対する
15kV HBMまでの保護
- 外部のステータスLED用の出力ドライバ
- カスケード接続により、入力を8個単位で増やすことが可能
- SPI互換のインターフェイス
- 外部デジタル・アイソレータへの、レギュレートされた5V出力
- 低電源電圧インジケータ
アプリケーション
- 産業自動化およびプロセス制御用のセンサ入力
- IEC61131-2タイプ1、2、3スイッチ
- EN60947-5-2近接スイッチ
- PCおよびPLCシステム用の、チャネル数の多いデジタル入力モジュール
- 非集中化I/Oモジュール
All trademarks are the property of their respective owners.
SN65HVS883は24V、8チャネルのデジタル入力シリアライザで、産業自動化において、PCおよびPLCベースのシステム用の、チャネル密度の高いデジタル入力モジュールとして使用されます。ガルバニー絶縁体と組み合わせることで、デバイスはフィールド側の24Vセンサ出力と、制御側の低電圧コントローラ入力との間で、完全なインターフェイスになります。
EN60947-5-2準拠の2線および3線の近接スイッチから供給される入力信号は、電流制限されてから、内部のデバウンス・フィルタにより検証されます。入力のスイッチング特性は、IEC61131-2のタイプ1、2、3センサ・スイッチに準拠しています。
負荷およびクロック信号を印加すると、入力データが並列にラッチされてシフト・レジスタに送られ、後段のアイソレータによりクロックに合わせて直列に、シリアルPLC入力へ送られます。
前段のデバイスのシリアル出力を後段のデバイスのシリアル入力へ接続することによって、複数のSN65HVS883をカスケード接続すると、チャネル数の多い入力モジュールの設計が可能になります。入力の状態は、3mAの定電流LED出力により示されます。内部の基準電流を設定するため、高精度の外付け抵抗が必要です。内蔵の電圧レギュレータにより、低消費電力アイソレータへ5Vの電源が供給されます。内部の電源電圧モニタにより、チップOK (CHOK)信号が出力されます。
SN65HVS883は28ピンのPWP PowerPADパッケージで供給され、効率的な放熱が可能です。このデバイスは、-40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65HVS883 24V、8チャネル・デジタル入力シリアライザ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2016年 10月 20日 |
アプリケーション概要 | How to Design Isolated Comparators for ±48V, 110V and 240V DC and AC Detection (Rev. A) | 2018年 3月 14日 | ||||
アプリケーション概要 | 絶縁 24V PLC デジタル入力モジュールの設計を簡素化する方法 (Rev. B) | 2018年 3月 14日 | ||||
アプリケーション概要 | How to Improve Speed and Reliability of Isolated Digital Inputs in Motor Drives | 2017年 12月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-IOLINKM-8 — 8 ポートの IO-Link マスタ向けブースタパック
このブースタパックは、LP-AM243 TI LaunchPad™ キットや Sitara™ AM243x マイコンとの組み合わせで動作する設計を採用しています。このデザインを組み合わせると、高速かつディタミニスティック (確定的) なタイミングや、独立したサイクルとビット・レートを構成できる、8 ポートの IO-Link マスタを実装できます。このデザインを使用して、OPC UA、Profinet、EtherCAT、Ethernet IP への接続用リモート IO ゲートウェイを構築できます。Sitara™ (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。