SN65LVCP204
- Up to 2.5-Gbps Operation
- Non-Blocking Architecture Allows Each
Output to Be Connected to Any Input - 30 ps of Deterministic Jitter
- Selectable Transmit Preemphasis Per Lane
- Selectable Receive Equalization
- Available Packaging: 48-Pin QFN
- Propagation Delay Times: 500 ps Typical
- Inputs Electrically Compatible With
CML Signal Levels - Operates From a Single 3.3-V Supply
- Ability to Place Ouputs in High-Impedance State
- Low Power: 560 mW
- Integrated Termination Resistors
- APPLICATIONS
- Clock Buffering/Clock MUXing
- Wireless Base Stations
- High-Speed Network Routing
- Telecom/Datacom
The SN65LVCP204 is a 4×4 non-blocking crosspoint switch in a flow-through pinout that allows for ease in PCB layout. VML signaling is used to achieve a high-speed data throughput while using low power. Each of the output drivers includes a 4:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output. Internal signal paths are fully differential to achieve high signaling speeds while maintaining low signal skews. The SN65LVCP204 incorporates 100-
termination resistors for those applications where board space is at a premium. Transmit preemphasis and receive equalization are built in for superior signal integrity performance.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 2.5Gbps 4x4 Crosspoint Switch データシート | 2008年 6月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点