SN65LVCP402
- Up to 4.25 Gbps Operation
- Non-blocking Architecture Allows Each Output to be Connected to Any Input
- 30 ps of Deterministic Jitter
- Selectable Transmit Pre-Emphasis Per Lane
- Receive Equalization
- Available Packaging 24 Pin QFN
- Propagation Delay Times: 500 ps Typical
- Inputs Electrically Compatible With CML Signal Levels
- Operates From a Single 3.3-V Supply
- Ability to 3-STATE Outputs
- Low Power: 290 mW (typ)
- Integrated Termination Resistors
- APPLICATIONS
- Clock Buffering/Clock MUXing
- Wireless Base Stations
- High-Speed Network Routing
- Telecom/Datacom
- XAUI 802.3ae Protocol Backplane Redundancy
The SN65LVCP402 is a 2x2 non-blocking crosspoint switch in a flow-through pin-out allowing for ease in PCB layout. VML signaling is used to achieve a high-speed data throughput while using low power. Each of the output drivers includes a 2:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output. Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speeds while
maintaining low signal skews. The SN65LVCP402 incorporates 100-
termination resistors for those applications where board space is a premium. Built-in transmit pre-emphasis and receive equalization for superior signal integrity performance.
The SN65LVCP402 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Gbps 2 x 2 Crosspoint Switch データシート (Rev. A) | 2009年 1月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点