SN65LVDM22
- Meets or Exceeds the Requirements of ANSI TIA/EIA-644-1995 Standard
- Designed for Clock Rates up to 200 MHz (400 Mbps)
- Designed for Data Rates up to 250 Mbps
- Pin Compatible With SN65LVDS122 and SN65LVDT122, 1.5 Gbps 2x2 Crosspoint Switch From TI
- ESD Protection Exceeds 12 kV on Bus Pins
- Operates From a Single 3.3-V Supply
- Low-Voltage Differential Signaling With Output Voltages of 350 mV Into:
- 100- Load (SN65LVDS22)
- 50- Load (SN65LVDM22)
- Propagation Delay Time; 4 ns Typ
- Power Dissipation at 400 Mbps of 150 mW
- Bus Pins Are High Impedance When Disabled or With VCC Less Than 1.5 V
- LVTTL Levels Are 5 V Tolerant
- Open-Circuit Fail Safe Receiver
The SN65LVDS22 and SN65LVDM22 are differential line drivers and receivers that use low-voltage differential signaling (LVDS) to achieve signaling rates as high as 400 Mbps. The receiver outputs can be switched to either or both drivers through the multiplexer control signals S0 and S1. This allows the flexibility to perform splitter or signal routing functions with a single device.
The TIA/EIA-644 standard compliant electrical interface provides a minimum differential output voltage magnitude of 247 mV into a 100- load.
The intended application of these devices and signaling technique is for both point-to-point baseband (single termination) and multipoint (double termination) data transmissions over controlled impedance media. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. (Note: The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media, the noise coupling to the environment, and other application specific characteristics).
The SN65LVDS22 and SN65LVDM22 are characterized for operation from 40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Multiplexed LVDS Repeaters データシート (Rev. C) | 2002年 5月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | An Introduction to M-LVDS and Clock and Data Distribution Applications (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 22日 | |||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate MLVDS? | 2018年 8月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A) | 2001年 11月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点