16-pin (PW) package image

SN65LVDS104PW アクティブ

1:4 LVDS クロック ファンアウト バッファ

次の製品と同じ: SN65LVDS104PWG4, SN65LVDS104PW.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LVDS104PWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN65LVDS104 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

SN65LVDS104 の特徴

  • Receiver and Drivers Meet or Exceed the
    Requirements of ANSI EIA/TIA-644 Standard
    • SN65LVDS105 Receives Low-Voltage TTL
      (LVTTL) Levels
    • SN65LVDS104 Receives Differential Input
      Levels, ±100 mV
  • Typical Data Signaling Rates to 400 Mbps or
    Clock Frequencies to 400 MHz
  • Operates From a Single 3.3-V Supply
  • Low-Voltage Differential Signaling With Typical
    Output Voltage of 350 mV and a 100-Ω Load
  • Propagation Delay Time
    • SN65LVDS105 – 2.2 ns (Typ)
    • SN65LVDS104 – 3.1 ns (Typ)
  • LVTTL Levels Are 5-V Tolerant
  • Electrically Compatible With LVDS, PECL,
    LVPECL, LVTTL, LVCMOS, GTL, BTL, CTT,
    SSTL, or HSTL Outputs With External Networks
  • Driver Outputs Are High-Impedance When
    Disabled or With VCC <1.5 V
  • Bus-Pin ESD Protection Exceeds 16 kV
  • SOIC and TSSOP Packaging

SN65LVDS104 に関する概要

The SN65LVDS10x are a differential line receiver and a LVTTL input (respectively) connected to four differential line drivers that implement the electrical characteristics of low-voltage differential signaling (LVDS). LVDS, as specified in EIA/TIA-644 is a data signaling technique that offers low-power, low-noise coupling, and switching speeds to transmit data at relatively long distances. (Note: The ultimate rate and distance of data transfer is dependent upon the attenuation characteristics of the media, the noise coupling to the environment, and other system characteristics.)

The intended application of this device and signaling technique is for point-to-point baseband data transmission over controlled impedance media of approximately 100 Ω. The transmission media may be printed-circuit board traces, backplanes, or cables. Having the drivers integrated into the same substrate, along with the low pulse skew of balanced signaling, allows extremely precise timing alignment of the signals repeated from the input. This is particularly advantageous in distribution or expansion of signals such as clock or serial data stream.

The SN65LVDS10x are characterized for operation from –40°C to 85°C.

The SN65LVDS10x are members of a family of LVDS repeaters. A brief overview of the family is provided in the Selection Guide to LVDS Repeaters section.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN65LVDS104PWR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら