SN65LVDS179
- Meets or Exceeds the Requirements of ANSI
TIA/EIA-644-1995 Standard - Full-Duplex Signaling Rates up to 150 Mbps
- Bus-Pin ESD Exceeds 12 kV
- Operates From a Single 3.3-V Supply
- Low-Voltage Differential Signaling With Typical
Output Voltages of 350 mV and a 100-Ω Load - Propagation Delay Times
- Driver: 1.7 ns Typical
- Receiver: 3.7 ns Typical
- Power Dissipation at 200 MHz
- Driver: 25 mW Typical
- Receiver: 60 mW Typical
- LVTTL Input Levels Are 5-V Tolerant
- Receiver Maintains High Input Impedance With
VCC < 1.5 V - Receiver Has Open-Circuit Fail Safe
The SN65LVDS179, SN65LVDS180, SN65LVDS050, and SN65LVDS051 devices are differential line drivers and receivers that use low-voltage differential signaling (LVDS) to achieve signaling rates as high as 400 Mbps. The TIA/EIA-644 standard-compliant electrical interface provides a minimum differential output voltage magnitude of 247 mV into a 100-Ω load and receipt of 100-mV signals with up to 1 V of ground potential difference between a transmitter and receiver.
These devices offer various driver, receiver, and enabling combinations in industry-standard footprints. Because these devices are intended for use in simplex or distributed simplex bus structures, the driver enable function does not put the differential outputs into a high-impedance state but rather disconnects the input and reduces the quiescent power used by the device. For these functions with a high-impedance driver output, see the SN65LVDM series of devices. All devices are characterized for operation from –40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LVDSxxx High-Speed Differential Line Drivers and Receivers データシート (Rev. R) | PDF | HTML | 2016年 1月 22日 | ||
アプリケーション概要 | LVDS to Improve EMC in Motor Drives | 2018年 9月 27日 | ||||
アプリケーション概要 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
アプリケーション概要 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。