SN65LVDS86A-Q1
- 3:21 Data Channel Expansion at up to 178.5 Mbytes/s Throughput
- Suited for SVGA, XGA, or SXGA Display Data Transmission From Controller to
Display With Very Low EMI - Three Data Channels and Clock Low-Voltage Differential Channels In
and 21 Data and Clock Low-Voltage TTL Channels Out - Operates From a Single 3.3-V Supply
- Tolerates 4-kV Human-Body Model (HBM) ESD
- Packaged in Thin Shrink Small-Outline Package (TSSOP) With 20-Mil Terminal Pitch
- Consumes Less Than 1 mW When Disabled
- Wide Phase-Lock Input Frequency Range 31 MHz to 68 MHz
- No External Components Required for PLL
- Inputs Meet or Exceed the Standard Requirements of ANSI EIA/TIA-644 Standard
- Improved Replacement for the SN75LVDS86 and NSC DS90C364
- Improved Jitter Tolerance
- Qualified for Automotive Applications
The SN65LVDS86A FlatLink™ receiver contains three serial-in 7-bit parallel-out shift registers and four low-voltage differential signaling (LVDS) line receivers in a single integrated circuit. These functions allow receipt of synchronous data from a compatible transmitter, such as the SN75LVDS81, 83, 84, or 85, over four balanced-pair conductors and expansion to 21 bits of single-ended low-voltage LVTTL synchronous data at a lower transfer rate.
When receiving, the high-speed LVDS data is received and loaded into registers at seven times the LVDS input clock (CLKIN) rate. The data is then unloaded to a 21-bit wide LVTTL parallel bus at the CLKIN rate. The SN65LVDS86A presents valid data on the falling edge of the output clock (CLKOUT).
The SN65LVDS86A requires only four line-termination resistors for the differential inputs and little or no control. The data bus appears the same at the input to the transmitter and output of the receiver with the data transmission transparent to the user(s). The only user intervention is the possible use of the shutdown/clear (SHTDN) active-low input to inhibit the clock and shut off the LVDS receivers for lower power consumption. A low level on this signal clears all internal registers to a low level.
The SN65LVDS86A is characterized for operation over the full automotive temperature range of –40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN65LVDS86A-Q1 Flat Link Receiver データシート (Rev. A) | 2012年 1月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点