ホーム インターフェイス その他のインターフェイス

SN65LVDS93A

アクティブ

10MHz ~ 135MHz LVDS Serdes トランスミッタ

製品詳細

Protocols Catalog Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Protocols Catalog Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 工業用温度範囲: -40℃~85℃
  • LVDS内蔵LCDパネルに直接接続できるLVDSディスプレイSerDesインターフェイス
  • パッケージ・オプション: 4.5mm×7mm BGA、および8.1mm×14mm TSSOP
  • 1.8V~3.3V対応のデータ入力により、低消費電力、低電圧のアプリケーションおよびグラフィック・プロセッサへの直接接続が可能
  • 最高135Mppsの転送レート、ピクセル・クロック周波数範囲: 10MHz~135MHz
  • 低EMIでHVGAからHDまでのディスプレイ解像度に最適
  • 単一の3.3V電源で動作し、75MHzで170mW (標準値)
  • 28データ・チャネル+クロック入力(低電圧TTL)から、4データ・チャネル+クロック出力(低電圧差動)
  • ディセーブル時の消費電力: 1mW未満
  • 立ち上がりまたは立ち下がりクロック・エッジによる入力トリガを選択可能
  • ESD: 5kV HBM
  • スペクトラム拡散クロック(SSC)に対応
  • すべての OMAP™2x、OMAP3x、 DaVinci™アプリケーション・プロセッサに対応
  • 工業用温度範囲: -40℃~85℃
  • LVDS内蔵LCDパネルに直接接続できるLVDSディスプレイSerDesインターフェイス
  • パッケージ・オプション: 4.5mm×7mm BGA、および8.1mm×14mm TSSOP
  • 1.8V~3.3V対応のデータ入力により、低消費電力、低電圧のアプリケーションおよびグラフィック・プロセッサへの直接接続が可能
  • 最高135Mppsの転送レート、ピクセル・クロック周波数範囲: 10MHz~135MHz
  • 低EMIでHVGAからHDまでのディスプレイ解像度に最適
  • 単一の3.3V電源で動作し、75MHzで170mW (標準値)
  • 28データ・チャネル+クロック入力(低電圧TTL)から、4データ・チャネル+クロック出力(低電圧差動)
  • ディセーブル時の消費電力: 1mW未満
  • 立ち上がりまたは立ち下がりクロック・エッジによる入力トリガを選択可能
  • ESD: 5kV HBM
  • スペクトラム拡散クロック(SSC)に対応
  • すべての OMAP™2x、OMAP3x、 DaVinci™アプリケーション・プロセッサに対応

SN65LVDS93A LVDS SerDes (シリアライザ/デシリアライザ)トランスミッタは、単一の集積回路に4つの7ビット・パラレル・ロード/シリアル出力シフト・レジスタ、1つの7Xクロック・シンセサイザ、5つの低電圧差動信号(LVDS)ドライバを搭載しています。これらの機能により、5つの平衡対導体を介して28ビットのシングルエンドLVTTLデータを同期伝送して、SN65LVDS94などの対応レシーバで受信することができます。

送信時には、入力クロック信号(CLKIN)のエッジで、データ・ビットD0~D27がそれぞれレジスタにロードされます。クロックの立ち上がり/立ち下がりエッジは、クロック選択(CLKSEL)ピンで選択できます。CLKINの周波数を7倍にし、これを用いてデータ・レジスタを7ビット・スライスで直列にアンロードします。これにより、4つのシリアル・ストリームと位相ロックされたクロック(CLKOUT)がLVDS出力ドライバに出力されます。CLKOUTの周波数は入力クロックCLKINと同じです。

SN65LVDS93Aは外付け部品が不要で、制御もほとんどまたは全く必要ありません。トランスミッタへの入力時とレシーバの出力時のデータ・バスは同じになり、ユーザーが意識することなくデータを伝送できます。ユーザーによる操作は、CLKSELにHIGHレベルを入力してクロック立ち上がりエッジを選択したり、LOWレベル入力で立ち下がりエッジを選択するほか、シャットダウン/クリア(SHTDN)信号を使用するくらいです。SHTDNはアクティブLOW入力であり、クロックを抑止してLVDS出力ドライバをシャットオフすることにより、消費電力を削減できます。この信号がLOWレベルになると、すべての内部レジスタはクリアされてLOWレベルになります。

SN65LVDS93Aは周囲温度範囲-40℃~85℃で動作するよう仕様が規定されています。

SN65LVDS93A LVDS SerDes (シリアライザ/デシリアライザ)トランスミッタは、単一の集積回路に4つの7ビット・パラレル・ロード/シリアル出力シフト・レジスタ、1つの7Xクロック・シンセサイザ、5つの低電圧差動信号(LVDS)ドライバを搭載しています。これらの機能により、5つの平衡対導体を介して28ビットのシングルエンドLVTTLデータを同期伝送して、SN65LVDS94などの対応レシーバで受信することができます。

送信時には、入力クロック信号(CLKIN)のエッジで、データ・ビットD0~D27がそれぞれレジスタにロードされます。クロックの立ち上がり/立ち下がりエッジは、クロック選択(CLKSEL)ピンで選択できます。CLKINの周波数を7倍にし、これを用いてデータ・レジスタを7ビット・スライスで直列にアンロードします。これにより、4つのシリアル・ストリームと位相ロックされたクロック(CLKOUT)がLVDS出力ドライバに出力されます。CLKOUTの周波数は入力クロックCLKINと同じです。

SN65LVDS93Aは外付け部品が不要で、制御もほとんどまたは全く必要ありません。トランスミッタへの入力時とレシーバの出力時のデータ・バスは同じになり、ユーザーが意識することなくデータを伝送できます。ユーザーによる操作は、CLKSELにHIGHレベルを入力してクロック立ち上がりエッジを選択したり、LOWレベル入力で立ち下がりエッジを選択するほか、シャットダウン/クリア(SHTDN)信号を使用するくらいです。SHTDNはアクティブLOW入力であり、クロックを抑止してLVDS出力ドライバをシャットオフすることにより、消費電力を削減できます。この信号がLOWレベルになると、すべての内部レジスタはクリアされてLOWレベルになります。

SN65LVDS93Aは周囲温度範囲-40℃~85℃で動作するよう仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65LVDS93A FlatLink™トランスミッタ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 10月 12日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs 2018年 11月 9日
技術記事 Finding the right pixel clock frequency and throughput for an LVDS display resolut PDF | HTML 2018年 9月 26日
アプリケーション・ノート AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines (Rev. A) 2018年 8月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) LVDS83BTSSOPEVM User's Guide 2017年 10月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10 ~135MHz、28 ビット LVDS トランスミッタ / シリアライザの評価モジュール

The SN75LVDS83B transmitter contains four 7-bit parallel-load serial-out shift registers, a 7X clock synthesizer, and five Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) line drivers in a single integrated circuit. These functions allow 28 bits of single-ended LVTTL data to be synchronously transmitted (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN65LVDS93A IBIS Model

SLLM273.ZIP (28 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (DGG) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ