ホーム インターフェイス 高速 SerDes FPD-Link SerDes

SN65LVDS93B-Q1

アクティブ

10MHz ~ 85MHz、車載 28 ビット・フラット・パネル・ディスプレイ・リンク LVDS

製品詳細

Function Serializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility LVCMOS Output compatibility LVDS Features Capable to Drive up to 10 meters STP Cable Applications In-vehicle Infotainment (IVI) EMI reduction SSC Compatible Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Serializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility LVCMOS Output compatibility LVDS Features Capable to Drive up to 10 meters STP Cable Applications In-vehicle Infotainment (IVI) EMI reduction SSC Compatible Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 85
TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² 14 x 8.1
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード3: -40℃~85℃
    • HBM ESD分類レベル3
    • CDM ESD分類レベルC6
  • LVDS内蔵LCDパネルに直接接続できるLVDSディスプレイSerDesインターフェイス
  • パッケージ: 14mm×6.1mm TSSOP
  • 1.8V~3.3V対応のデータ入力により、低消費電力、低電圧のアプリケーションおよびグラフィック・プロセッサへの直接接続が可能
  • 最高85Mppsの転送レート、ピクセル・クロック周波数範囲10MHz~85MHz、最高2.38Gbpsのデータレートに対応
  • 低EMIでHVGAからHDまでのディスプレイ解像度に最適
  • 単一の3.3V電源で動作し、75MHzで170mW (標準値)
  • 28データ・チャネル+クロック入力(低電圧TTL)から、4データ・チャネル+クロック出力(低電圧差動)
  • ディセーブル時の消費電力: 1mW未満
  • 立ち上がりまたは立ち下がりクロック・エッジによる入力トリガを選択可能
  • スペクトラム拡散クロック(SSC)に対応
  • RGB 888によるLVDS I変換をサポート
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • 温度グレード3: -40℃~85℃
    • HBM ESD分類レベル3
    • CDM ESD分類レベルC6
  • LVDS内蔵LCDパネルに直接接続できるLVDSディスプレイSerDesインターフェイス
  • パッケージ: 14mm×6.1mm TSSOP
  • 1.8V~3.3V対応のデータ入力により、低消費電力、低電圧のアプリケーションおよびグラフィック・プロセッサへの直接接続が可能
  • 最高85Mppsの転送レート、ピクセル・クロック周波数範囲10MHz~85MHz、最高2.38Gbpsのデータレートに対応
  • 低EMIでHVGAからHDまでのディスプレイ解像度に最適
  • 単一の3.3V電源で動作し、75MHzで170mW (標準値)
  • 28データ・チャネル+クロック入力(低電圧TTL)から、4データ・チャネル+クロック出力(低電圧差動)
  • ディセーブル時の消費電力: 1mW未満
  • 立ち上がりまたは立ち下がりクロック・エッジによる入力トリガを選択可能
  • スペクトラム拡散クロック(SSC)に対応
  • RGB 888によるLVDS I変換をサポート

SN65LVDS93B-Q1 トランスミッタは、単一の集積回路に4つの7ビット・パラレル・ロード/シリアル出力シフト・レジスタ、1つの7Xクロック・シンセサイザ、5つの低電圧差動信号(LVDS)ライン・ドライバを搭載しています。これらの機能により、5つの平衡対導体を介して28ビットのシングルエンドLVTTLデータを同期伝送して、DS90CR286A-Q1などの対応レシーバ、およびLVDSレシーバ内蔵のLCDパネルで受信することができます。

送信時には、入力クロック信号(CLKIN)のエッジで、データ・ビットD0~D27がそれぞれレジスタにロードされます。クロックの立ち上がり/立ち下がりエッジは、クロック選択(CLKSEL)ピンで選択できます。CLKINの周波数を7倍にし、これを用いてデータ・レジスタを7ビット・スライスで直列にアンロードします。これにより、4つのシリアル・ストリームと位相ロックされたクロック(CLKOUT)がLVDS出力ドライバに出力されます。CLKOUTの周波数は入力クロックCLKINと同じです。

SN65LVDS93B-Q1は外付け部品が不要で、制御もほとんどまたは全く必要ありません。トランスミッタへの入力時とレシーバの出力時のデータ・バスは同じになり、ユーザーが意識することなくデータを伝送できます。ユーザーによる操作は、CLKSELにHIGHレベルを入力してクロック立ち上がりエッジを選択したり、LOWレベル入力で立ち下がりエッジを選択するほか、シャットダウン/クリア(SHTDN)を使用するくらいです。SHTDNはアクティブLOW入力であり、クロックを抑止してLVDS出力ドライバをシャットオフすることにより、消費電力を削減できます。この信号がLOWレベルになると、すべての内部レジスタはクリアされてLOWレベルになります。

SN65LVDS93B-Q1は周囲温度範囲-40℃~85℃で動作することを特長としています。

SN65LVDS93B-Q1 トランスミッタは、単一の集積回路に4つの7ビット・パラレル・ロード/シリアル出力シフト・レジスタ、1つの7Xクロック・シンセサイザ、5つの低電圧差動信号(LVDS)ライン・ドライバを搭載しています。これらの機能により、5つの平衡対導体を介して28ビットのシングルエンドLVTTLデータを同期伝送して、DS90CR286A-Q1などの対応レシーバ、およびLVDSレシーバ内蔵のLCDパネルで受信することができます。

送信時には、入力クロック信号(CLKIN)のエッジで、データ・ビットD0~D27がそれぞれレジスタにロードされます。クロックの立ち上がり/立ち下がりエッジは、クロック選択(CLKSEL)ピンで選択できます。CLKINの周波数を7倍にし、これを用いてデータ・レジスタを7ビット・スライスで直列にアンロードします。これにより、4つのシリアル・ストリームと位相ロックされたクロック(CLKOUT)がLVDS出力ドライバに出力されます。CLKOUTの周波数は入力クロックCLKINと同じです。

SN65LVDS93B-Q1は外付け部品が不要で、制御もほとんどまたは全く必要ありません。トランスミッタへの入力時とレシーバの出力時のデータ・バスは同じになり、ユーザーが意識することなくデータを伝送できます。ユーザーによる操作は、CLKSELにHIGHレベルを入力してクロック立ち上がりエッジを選択したり、LOWレベル入力で立ち下がりエッジを選択するほか、シャットダウン/クリア(SHTDN)を使用するくらいです。SHTDNはアクティブLOW入力であり、クロックを抑止してLVDS出力ドライバをシャットオフすることにより、消費電力を削減できます。この信号がLOWレベルになると、すべての内部レジスタはクリアされてLOWレベルになります。

SN65LVDS93B-Q1は周囲温度範囲-40℃~85℃で動作することを特長としています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65LVDS93B-Q1 10MHz~85MHz車載用28ビットFlat Panel Display Link LVDS SerDesトランスミッタ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 9月 14日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs 2018年 11月 9日
アプリケーション・ノート AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines (Rev. A) 2018年 8月 3日
技術記事 How to select serializers and deserializers in HMI systems PDF | HTML 2018年 4月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) LVDS83BTSSOPEVM User's Guide 2017年 10月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10 ~135MHz、28 ビット LVDS トランスミッタ / シリアライザの評価モジュール

The SN75LVDS83B transmitter contains four 7-bit parallel-load serial-out shift registers, a 7X clock synthesizer, and five Low-Voltage Differential Signaling (LVDS) line drivers in a single integrated circuit. These functions allow 28 bits of single-ended LVTTL data to be synchronously transmitted (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (DGG) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ