SN65LVPE502CP
回転型パッケージ (同一機能の他製品と異なるピン配置)、第 1 世代、デュアルチャネル、USB 3.0 リドライバ
データシート
SN65LVPE502CP
- Single Lane USB 3.0 Equalizer/Redriver
- Selectable Equalization, De-Emphasis and Output Swing Control
- Integrated Termination
- Hot-Plug Capable
- Low Active Power (U0 state)
- 315 mW (TYP), VCC = 3.3V
- USB 3.0 Low Power Support
- 7 mW (TYP) When no Connection Detected
- 70 mW (TYP) When Link in U2/U3 Mode
- Excellent Jitter and Loss Compensation Capability:
- >40" of Total 4 mil Stripline on FR4
- Small Foot Print – 24 Pin (4mm x 4mm) QFN Package
- High Protection Against ESD Transient
- HBM: 5,000 V
- CDM: 1,500 V
- MM: 200 V
The SN65LVPE502CP is a dual channel, single lane USB 3.0 redriver and signal conditioner supporting data rates of 5.0Gbps. The device complies with USB 3.0 spec revision 1.0, supporting electrical idle condition and low frequency periodic signals (LFPS) for USB 3.0 power management modes.
注:
SN65LVPE502CP のエラッタ (正誤表) はいずれも、SN65LVPE502A と SN65LVPE502B で修正済みです。レイアウトのフレキシビリティを考慮し、SN65LVPE502A と SN65LVPE502B には 2 種類の異なるピン配置があります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | エラッタ | SN65LVPE502CP Errata | 2012年 4月 5日 | |||
| * | データシート | Dual Channel USB3.0 Redriver/Equalizer データシート (Rev. B) | 2012年 2月 10日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点