ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65MLVD203B

アクティブ

IEC ESD (静電気放電) 保護機能搭載、マルチポイント LVDS ライン ドライバ / レシーバ (トランシーバ)

製品詳細

Function Transceiver Protocols M-LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (MBits) 200 Input signal LVTTL, M-LVDS Output signal LVTTL, M-LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Transceiver Protocols M-LVDS Number of transmitters 1 Number of receivers 1 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (MBits) 200 Input signal LVTTL, M-LVDS Output signal LVTTL, M-LVDS Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • マルチポイント・データ交換の M-LVDS 規格 TIA / EIA-899 と互換性あり
  • 最高 200Mbps までの信号速度(1)、最高 100MHz のクロック周波数に対応した 低電圧の差動 30Ω~55Ω ライン・ドライバおよびレシーバ
    • Type-1 レシーバは 25mV のヒステリシス付き
  • バス I/O 保護
    • ±8kV HBM
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
  • ドライバ出力電圧の遷移時間制御による信号品質の向上
  • -1V~3.4V の同相電圧範囲により、2V のグランド・ノイズでもデータ転送が可能
  • ディセーブル時または VCC ≤ 1.5V 時にバス・ピンが高インピーダンス
  • 100Mbps デバイスも提供 (SN65MLVD202B)
  • SN65MLVD203 への代替改善(1)

(1)ラインの信号速度は 1 秒間に行われる電圧遷移回数で、bps (Bits Per Second) 単位で表されます。

  • マルチポイント・データ交換の M-LVDS 規格 TIA / EIA-899 と互換性あり
  • 最高 200Mbps までの信号速度(1)、最高 100MHz のクロック周波数に対応した 低電圧の差動 30Ω~55Ω ライン・ドライバおよびレシーバ
    • Type-1 レシーバは 25mV のヒステリシス付き
  • バス I/O 保護
    • ±8kV HBM
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
  • ドライバ出力電圧の遷移時間制御による信号品質の向上
  • -1V~3.4V の同相電圧範囲により、2V のグランド・ノイズでもデータ転送が可能
  • ディセーブル時または VCC ≤ 1.5V 時にバス・ピンが高インピーダンス
  • 100Mbps デバイスも提供 (SN65MLVD202B)
  • SN65MLVD203 への代替改善(1)

(1)ラインの信号速度は 1 秒間に行われる電圧遷移回数で、bps (Bits Per Second) 単位で表されます。

SN65MLVD203B デバイスは、最高 200Mbps の信号速度で動作するように最適化されたマルチポイント低電圧差動信号方式 (M-LVDS) ライン・ドライバおよびレシーバです。このデバイスは、堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバを標準の QFN フットプリントに搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向きです。バスのピンは ESD イベントに対して強化されており、人体モデルおよび IEC 接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。

本デバイスは、差動ドライバと差動レシーバ (トランシーバ) を組み合わせた製品であり、3.3V の単一電源で動作します。このトランシーバは最高 200Mbps の信号速度で動作するように最適化されています。

SN65MLVD203B は類似のデバイスよりも機能拡張されています。改良部分として、ドライバ出力のスルー・レート制御により無終端スタブからの反射を最小化し、シグナル・インテグリティ(信号品質)を強化する機能が挙げられます。これらのデバイスは、-40℃~125℃での動作が規定されています。

SN65MLVD203B M-LVDS トランシーバは、テキサス・インスツルメンツの幅広い M-LVDS ポートフォリオの一部です。

SN65MLVD203B デバイスは、最高 200Mbps の信号速度で動作するように最適化されたマルチポイント低電圧差動信号方式 (M-LVDS) ライン・ドライバおよびレシーバです。このデバイスは、堅牢な 3.3V ドライバおよびレシーバを標準の QFN フットプリントに搭載しており、要求の厳しい産業用アプリケーション向きです。バスのピンは ESD イベントに対して強化されており、人体モデルおよび IEC 接触放電仕様について高いレベルの保護を実現しています。

本デバイスは、差動ドライバと差動レシーバ (トランシーバ) を組み合わせた製品であり、3.3V の単一電源で動作します。このトランシーバは最高 200Mbps の信号速度で動作するように最適化されています。

SN65MLVD203B は類似のデバイスよりも機能拡張されています。改良部分として、ドライバ出力のスルー・レート制御により無終端スタブからの反射を最小化し、シグナル・インテグリティ(信号品質)を強化する機能が挙げられます。これらのデバイスは、-40℃~125℃での動作が規定されています。

SN65MLVD203B M-LVDS トランシーバは、テキサス・インスツルメンツの幅広い M-LVDS ポートフォリオの一部です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN65MLVD203B IEC ESD 保護機能搭載全二重、Type-1 マルチポイント LVDS トランシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MLVD20XBEVM — SN65MLVD203B and SN65MLVD204B full-duplex and half-duplex multipoint LVDS (M-LVDS) evaluation module

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

SN65MLVD203B IBIS model

SLLM451.ZIP (40 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ