SN74ABT2241
- Output Ports Have Equivalent 25-
Series Resistors, So No External Resistors Are Required
- State-of-the-Art EPIC-IIBTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
- Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 1 V at VCC = 5 V, TA = 25°C
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW), Shrink Small-Outline (DB), and Thin Shrink Small-Outline (PW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Plastic (N) and Ceramic (J) DIPs
EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
These octal buffers and line drivers are designed specifically to
improve both the performance and density of 3-state memory address
drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
Together with the SN54ABT2240, SN74ABT2240A and 'ABT2244A, these
devices provide the choice of selected combinations of inverting and
noninverting outputs, symmetrical active-low output-enable () inputs, and complementary OE and
inputs. These
devices feature high fan-out and improved fan-in.
The outputs, which are designed to sink up to 12 mA, include
equivalent 25- series
resistors to reduce overshoot and undershoot.
To ensure the high-impedance state during power up or power down,
should be tied
to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the
resistor is determined by the current-sinking capability of the
driver. OE should be tied to GND through a pulldown resistor; the
minimum value of the resistor is determined by the current-sourcing
capability of the driver.
The SN54ABT2241 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ABT2241 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点