SN74ACT139

アクティブ

デュアル、2 ライン入力 4 ライン出力、デコーダ / デマルチプレクサ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family ACT Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 2
Technology family ACT Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 2
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • TTL 互換入力
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の 出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 遅延時間 10.2ns (最大) の高速動作
  • 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
  • TTL 互換入力
  • 連続 ±24mA 出力駆動 (5V 時)
  • 短いバーストで最大 ±75mA の 出力駆動 (5V 時) に対応
  • 50Ω 伝送ラインを駆動
  • 遅延時間 10.2ns (最大) の高速動作

SN74ACT139 は、1 つのアクティブ Low 出力ストローブ (G) を備えた 2〜4 個のデコーダを内蔵しています。ストローブ入力が非アクティブ (G = High) のとき、そのチャネルの出力はすべて強制的に High 状態になります。ストローブ入力がアクティブ (G = Low) のとき、選択された出力のみが Low になり、その他のすべての出力は High になります。

SN74ACT139 は、1 つのアクティブ Low 出力ストローブ (G) を備えた 2〜4 個のデコーダを内蔵しています。ストローブ入力が非アクティブ (G = High) のとき、そのチャネルの出力はすべて強制的に High 状態になります。ストローブ入力がアクティブ (G = Low) のとき、選択された出力のみが Low になり、その他のすべての出力は High になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74ACT139 TTL 互換入力搭載、デュアル 2:4 ビット デコーダ / デマルチプレクサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 20日
アプリケーション・ノート Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
アプリケーション・ノート TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
アプリケーション・ノート CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Designing With Logic (Rev. C) 1997年 6月 1日
アプリケーション・ノート Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ