データシート
SN74AHC16540
- Members of the Texas Instruments WidebusTM Family
- EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) Process
- Operating Range 2-V to 5.5-V VCC
- Distributed VCC and GND Pins Minimize High-Speed Switching Noise
- Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015
- Package Options Include Plastic Shrink Small-Outline (DL), Thin Shrink Small-Outline (DGG), and Thin Very Small-Outline (DGV) Packages and 380-mil Fine-Pitch Ceramic Flat (WD) Package Using 25-mil Center-to-Center Spacings
EPIC and Widebus are trademarks of Texas Instruments Incorporated.
These 16-bit buffers and bus drivers provide a high-performance bus interface for wide data paths.
The 3-state control gate is a 2-input AND gate with active-low inputs so that if either output-enable (OE1\ or OE2\) input is high, all corresponding outputs are in the high-impedance state.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
The SN54AHC16540 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74AHC16540 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit Buffers/Drivers With 3-State Outputs データシート (Rev. F) | 2000年 1月 25日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点