パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74AHCT125 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT125 に関する概要
’AHCT125 デバイスはクワッド バス バッファ ゲートで、3 ステート出力の独立したライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が HIGH になると、出力はディセーブルされます。ここで、OEが Low の場合、該当するゲートは A 入力からのデータをその Y 出力に渡します。
電源オンまたは電源オフ中、高インピーダンス状態になるため、OEは、プルアップ抵抗経由で VCC に結線する必要があります。その抵抗の最小値はドライバの電流シンク能力で決まります。