SN74AHCT16373
- Members of the Texas Instruments Widebus™ Family
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) Process
- Inputs are TTL-Voltage Compatible
- Distributed VCC and GND Pins Minimize High-Speed
Switching Noise - Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883,
Method 3015; Exceeds 200 V Using Machine Model
(C = 200 pF, R = 0) - Package Options Include:
- Plastic Shrink Small-Outline (DL) Package
- Thin Shrink Small-Outline (DGG) Package
- Thin Very Small-Outline (DGV) Package
- 80-mil Fine-Pitch Ceramic Flat (WD) Package
Using 25-mil Center-to-Center Spacings
The SNxAHCT16373 devices are 16-bit transparent D-type latches with 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DL) | 48 | Ultra Librarian |
| TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点