データシート
SN74AHCT1G14-Q1
-
車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
-
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃
-
デバイス HBM ESD 分類レベル 2
-
デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
-
- 動作範囲:4.5V~5.5V
- 低消費電力、ICC の最大値 10µA
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74AHCT1G14-Q1 はシングル インバータ ゲートです。このデバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
独立したインバータ ゲートとして機能しますが、シュミット アクションにより、正方向 (VT+) および負方向 (VT–) の信号に対して異なる入力スレッショルド レベルを設定できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点