SN74ALS03B
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These devices contain four independent 2-input positive-NAND
buffers. They perform the Boolean functions or Y = A\ + B\ in positive logic.
The open-collector outputs require pullup resistors to perform
correctly. These outputs may be connected to other open-collector
outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND
functions. Open-collector devices are often used to generate high
VOH levels.
The SN54ALS03B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS03B is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点