SN74ALS299
- Multiplexed I/O Ports Provide Improved Bit Density
- Four Modes of Operation:
- Hold (Store)
- Shift Right
- Shift Left
- Load Data
- Operate With Outputs Enabled or at High Impedance
- 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
- Can Be Cascaded for n-Bit Word Lengths
- Direct Overriding Clear
- Applications:
- Stacked or Push-Down Registers
- Buffer Storage
- Accumulator Registers
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These 8-bit universal shift/storage registers feature multiplexed I/O ports to achieve full 8-bit data handling in a single 20-pin package. Two function-select (S0, S1) inputs and two output-enable (OE1\, OE2\) inputs can be used to choose the modes of operation listed in the function table.
Synchronous parallel loading is accomplished by taking both S0 and S1 high. This places the 3-state outputs in the high-impedance state and permits data applied on the I/O ports to be clocked into the register. Reading out of the register can be accomplished while the outputs are enabled in any mode. Clearing occurs asynchronously when the clear (CLR\) input is low. Taking either OE1\ or OE2\ high disables the outputs, but has no effect on clearing, shifting, or storing data.
The SN54ALS299 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS299 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点