ホーム ロジックと電圧変換 フリップ・フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ・フリップ・フロップ

SN74ALS564B

アクティブ

3 ステート出力、オクタル D タイプ・エッジ・トリガ・フリップ・フロップ

製品詳細

Number of channels 8 Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Bipolar Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 75 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Supply current (max) (µA) 30000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Bipolar Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 75 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Supply current (max) (µA) 30000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
  • 3-State Buffer-Type Inverting Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Bus-Structured Pinout
  • Buffered Control Inputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs, and Ceramic Flat (W) Packages

 

  • 3-State Buffer-Type Inverting Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Bus-Structured Pinout
  • Buffered Control Inputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs, and Ceramic Flat (W) Packages

 

These octal D-type edge-triggered flip-flops feature inverting 3-state outputs designed specifically for bus driving. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.

The eight flip-flops enter data on the low-to-high transition of the clock (CLK) input.

The output-enable () input does not affect internal operations of the flip-flops. Old data can be retained or new data can be entered while the outputs are in the high-impedance state.

The SN54ALS564B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS564B is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These octal D-type edge-triggered flip-flops feature inverting 3-state outputs designed specifically for bus driving. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.

The eight flip-flops enter data on the low-to-high transition of the clock (CLK) input.

The output-enable () input does not affect internal operations of the flip-flops. Old data can be retained or new data can be entered while the outputs are in the high-impedance state.

The SN54ALS564B is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS564B is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74ACT564 アクティブ 3 ステート出力、オクタル D タイプ・エッジ・トリガ・フリップ・フロップ Higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs データシート (Rev. B) 1995年 1月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ